ビシェイ社PEEKで絶縁された長いNiFeリードの
NTCサーミスタを発表、高速で高精度の測定を実現
AEC-Q200準拠、± 0.5℃の高精度、大気中で3s未満の応答時間を実現
車載および産業プリケーションに最適
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
2020年10月5日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、PEEKで絶縁された長いニッケル鉄(NiFe)リード線を備え、エポキシコーティングされたNTCサーミスタの新製品を発表しました。新デバイスは温度勾配が低く、高速、高精度の温度測定、検出、制御を提供し、車載および産業アプリケーションに最適です。
Vishay BCcomponents ブランドのNTCLE317E4103SBAセンサーに使われている導体ワイヤーのNiFe合金は、市場で入手可能な最低の熱伝導率を特長としています。 優れた熱デカップリングにより、このデバイスは+/-0.5℃までの温度測定精度を可能にします。 銅などの他の導線材料は、温度が数度ずれることがあります。
高湿度条件での信頼性を向上させるために、本日リリースされたデバイスはPEEKで絶縁されたリード線とカプセル封入エポキシラッカー間の接着強度は高いです。 NTCLE317E4103SBAは1.6 mmの小さな最大ビードサイズ直径を特徴としており、空気中で3秒未満の高速応答時間を実現します。 75 mmと長く柔軟なラジアルリードにより、特殊な取り付けまたは組み立ての要求に対応することが可能です。
このデバイスは卓越した精度と高速性と持ち、ボイラー、火災および煙探知器、バッテリーパックのバッテリー管理システム(BMS)、充電回路、DCファンモーター、車の座席暖房およびHVACセンサー、プリンターヘッドに最適です。RoHS準拠のセンサーのR25(常温 + 25℃における標準抵抗値)は10kΩ、25℃から85℃の間でカーブトラッキングを行い、B定数(B25 / 85)は3984 KでB定数許容差は±0.5%です。 このデバイスは最大消費電力が50 mWで、-55℃〜+150℃の広い温度範囲で動作します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.