NTCLE317 – Der NTC-Thermistor von Vishay Intertechnology mit langen, PEEK-isolierten NiFe-Anschlussleitungen ermöglicht schnelle und hochgenaue Temperaturmessungen
Der für Automobil- und Industrie-Anwendungen vorgesehene, AEC-Q200-qualifizierte Temperatursensor bietet eine Genauigkeit von ±0,5 °C und eine Ansprechzeit von weniger als 3 s in Luft

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 5. Oktober 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, epoxidbeschichteten NTC-Thermistor mit langen, PEEK-isolierten Anschlussleitungen aus einer Nickel-Eisen-(NiFe)-Legierung mit sehr geringer Wärmeleitfähigkeit. Das macht ihn geeignet für schnelle und hochgenaue Temperaturmessungen, insbesondere für Temperaturüberwachungs- und -regelungsanwendungen im Automobil- und Industriebereich.
Die NiFe-Legierung der Anschlussadern des neuen Temperatursensors NTCLE317E4103SBA von Vishay BCcomponents hat von allen Materialien, die für solche Anwendungen in Frage kommen, die geringste Wärmeleitfähigkeit. Dank der hervorragenden thermischen Entkopplung ermöglicht der NTC Temperaturmessungen mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C. Andere Drahtmaterialien wie beispielsweise Kupfer können Messfehler von mehreren Grad Celsius verursachen.
Die Anbindung der PEEK-isolierten Anschlussleitungen an die Epoxidumhüllung des NTC-Kopfes zeichnet sich durch eine besonders gute Haftfestigkeit aus. Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Bauteils in Einsatzbereichen mit hoher Feuchtigkeit. Darüber hinaus bietet der NTCLE317E4103SBA durch seinen kleinen Kopfdurchmesser von nur 1,6 mm (max.) eine sehr schnelle Ansprechzeit von weniger als 3 s in Luft. Mit seinen 75 mm langen, flexiblen, radial angeordneten Anschlussleitungen wird der Sensor auch ungewöhnlichen Montageanforderungen gerecht.
Durch seine hervorragende Genauigkeit und kurze Reaktionszeit eignet sich der NTC ideal zur Temperaturmessung in Heizkesseln, Feuer- und Rauchmeldern, Batteriemanagementsysteme (BMS) für Batteriepacks, Ladeschaltungen, Gleichstrom-Lüftermotoren, Sitzheizungen und HVAC-Sensoren in Autos sowie zur Temperaturüberwachung von Druckköpfen. Der RoHS-konforme NTC-Thermistor hat einen R25 (Widerstand bei +25 °C) von 10 kΩ; die spezifizierte Genauigkeit von ±0,5% gilt für den Temperaturbereich von 25 bis 85 °C, der Beta-Wert (B25/85) beträgt 3984 K. Der Sensor ist für eine maximale Verlustleistung von 50 mW und für den weiten Betriebstemperaturbereich von –55 bis +150 °C ausgelegt.
Der NTCLE317E4103SBA ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt sechs Wochen.
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/