ENYCAP™-Energiespeicherkondensatoren von Vishay Intertechnology sind jetzt in sieben kleineren Gehäuseformaten erhältlich
Die neuen Gehäusegrößen für die elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren (EDLC, Electrical Double Layer Capacitors) reichen von 10 mm x 20 mm bis 12,5 mm x 40 mm, bei Kapazitätswerten von 5 F bis 22 F

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Juli 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gibt bekannt, dass seine für Energy-Harvesting- und sonstige Energiespeicher-Anwendungen vorgesehenen EDLC- (Electrical Double Layer Capacitors) Kondensatoren der Familie ENYCAPÔ jetzt in sieben kleineren Gehäusegrößen von 10 mm x 20 mm bis 12,5 mm x 40 mm mit Kapazitätswerten von 5 F bis 22 F erhältlich sind.
Die neuen, besonders kompakten Kondensatoren der ENYCAP-Serien 220 EDLC (Standard), 225 EDLC-R (besonders robust ), 230 EDLC-HV (Hochspannungstypen) und 235 EDLC-HVR (besonders robuste Hochspannungstypen) zeichnen sich durch erhöhte Leistungsdichte aus und sparen Platz in zahlreichen Industrie-, Erneuerbare-Energien- und Automobilanwendungen. Typische Beispiele sind u. a. smarte Stromzähler, Handheld-Elektronik, Robotik, Energy-Harvesting, elektronische Türschlösser und Notbeleuchtungssysteme.
Die ENYCAP-Kondensatoren von Vishay eignen sich ebenso gut für Standardanwendungen wie für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Sie erreichen eine Lebensdauer von bis zu 2.000 Stunden bei +85°C, sind wartungsfrei und bieten Entwicklern eine größere Gestaltungsfreiheit beim Design. Die besonders robusten Typen genügen den Anforderungen der höchsten Feuchtigkeitsschutzklasse (1500 Stunden Test bei 85°C / 85% rel. Feuchte unter Spannung). Die Hochspannungstypen sind mit Nennspannungen bis 3,0 V erhältlich. Die RoHS-konformen, AEC-Q200-qualifizierten, bedrahteten Kondensatoren erlauben schnelles Laden und Entladen.
Die neuen Kondensatoren der ENYCAP-Familie in kleineren Gehäuseformaten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
###
ENYCAP ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/