ビシェイ社、ストレージコンデンサENYCAP™を発表
7種の小型ケースサイズで提供
新たなケースサイズの電気二重層ストレージコンデンサ、
10 mm x 20 mm ~ 12.5 mm x 40 mm、容量値が5 F ~ 22 F

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、環境発電、パワーバックアップアプリケーション向けに最適な、電気二重層ストレージコンデンサENYCAP™ シリーズで、新たに5 F ~ 22 Fの静電容量帯を10 mm x 20 mm ~ 12.5 mm x 40 mmの小型ケースサイズで提供することを発表しました。
標準の220 EDLC、高耐久性の225 EDLC-R、高耐圧の230 EDLC-HV、高耐久性で高耐圧の235 EDLC-HVRはさらに小型化したサイズで電力密度の向上と省スペース化をもたらし、スマートメーター、ハンドヘルド電子機器、ロボット、環境発電、電気式ラッチドアシステム、緊急用照明など、産業、再生可能エネルギー、車載の幅広いアプリケーションに利用可能です。
ビシェイのENYCAPは厳しい高湿度環境での環境発電に最適、+85℃で2000時間の有効寿命を実現し、メンテナンスフリーのオペレーションとデザインの柔軟性を提供します。高耐久性シリーズは高温高湿試験では最も過酷な85℃ / 85 %バイアス(1,500時間)試験に認定、高耐圧シリーズは3.0 Vまでの定格電圧を提供します。コンデンサはRoHS準拠、優れた充放電特性を特長とし、スルーホール型での提供も可能です。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
「ENYCAP 」はビシェイ社の登録商標です。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/