Vishay推出新款小型1500外形尺寸,饱和电流达420 Amp汽车级插件电感器
器件符合AEC-Q200标准,用以取代体积较大且昂贵的解决方案,可在+155 °C高温下连续工作
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年3月3日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款小型1500外形尺寸汽车级插件电感器,电感值减小30 % 的情况下饱和电流可达420 A。Vishay Dale IHXL-1500VZ-5A适合汽车应用,DCR典型值低至0.12 mΩ,可在+155 °C高温下连续工作。
日前发布的器件符合AEC-Q200标准,采用屏蔽复合结构,小型封装尺寸为38.1 mm×38.1 mm×21.9 mm,支持高达235 A连续直流电流。IHXL-1500VZ-5A适合用来取代大电流输入滤波器,12 V / 24 V / 48 V DC/DC转换器中体积较大且昂贵的竞品解决方案,适用于开关稳压器、差模和升压功率因数校正以及电池充电系统。插件引线配置可根据客户要求修改,以适应金属件固定或焊接端接。
IHXL-1500VZ-5A可处理高瞬变电流峰值,无硬饱和。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,对热冲击、潮湿和机械振动具有很强的耐受能力。
器件规格表:
外形尺寸 | 1500 |
封装尺寸 (mm) | 38.1 x 38.1 x 21.9 |
电感 (µH) | 0.68~3.3 |
DCR典型值 (mΩ) | 0.12~0.40 |
DCR最大值 (mΩ) | 0.13~0.42 |
温升电流 (A) | 96~154(1) / 150~235(2) |
饱和电流 (A) | 87~301(3) / 124~420(4) |
(1) 直流电流(A) 造成一小时后ΔT约为40 °C
(2) 直流电流(A) 造成一小时后ΔT约为100 °C
(3) 直流电流(A) 造成L0下降约20 %
(4) 直流电流(A) 造成L0下降约30 %
IHXL-1500VZ-5A现可提供样品并已实现量产,供货周期为8到10周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™是Vishay Intertechnology的商标。