Neue bedrahtete Induktivitäten von Vishay Intertechnology für Automobilanwendungen: kompaktes 1500-Gehäuse, 420 A Sättigungsstrom
Die als Ersatz für größere, teurere Lösungen vorgesehenen, AEC-Q200-qualifizierten Bauteile sind für Dauer-Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 3. März2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine für Automobilanwendungen vorgesehene bedrahtete Induktivität im kompakten 1500-Gehäuse, die sich durch einen hohen Sättigungsstrom von 420 A (bezogen auf 30% Induktivitätsabnahme) auszeichnet. Die neue Induktivität IHXL-1500VZ-5A von Vishay Dale bietet sehr kleine DCR-Werte ab 0,12 mΩ (typ.) und ist für Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen bis +155°C ausgelegt.
Das AEC-Q200-qualifizierte Bauteil besitzt ein geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial mit einer Größe von nur 38,1 mm x 38,1 mm x 21,9 mm und verträgt DC-Dauerströme bis 235 A. Die Induktivität IHXL-1500VZ-5A eignet sich dadurch als Ersatz für wesentlich größere und teurere Lösungen in Anwendungen wie: Hochstrom-Eingangsfilter, 12 V / 24 V / 48 V-DC/DC-Wandler für Schaltregler, Gegentakt- und Boost Leistungsfaktorkorrekturdrosseln und Batterieladesysteme. Auf Anfrage ist die neue Induktivität auch in kundenspezifischen Ausführungen mit Schraub- oder Schweißanschlüssen erhältlich.
Die Induktivität IHXL-1500VZ-5A kann hohe Spitzenströme aufnehmen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Das RoHS-konforme, halogenfreie Bauteil ist Vishay Green und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 1500 |
Abmessungen (mm) | 38,1 x 38,1 x 21,9 |
Induktivität (µH) | 0,68 bis 3,3 |
DCR typ. (mΩ) | 0,12 bis 0,40 |
DCR max. (mΩ) | 0,13 bis 0,42 |
Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A) | 96 bis 154(1) / 150 bis 235(2) |
Sättigungsstrom (A) | 87 bis 301(3) / 124 bis 420(4) |
(1) Der Gleichstrom (A), der innerhalb einer Stunde ein ΔT von etwa 40°C hervorruft
(2) Der Gleichstrom (A), der innerhalb einer Stunde ein ΔT von etwa 100°C hervorruft
(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt
(4) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt
Die Induktivität IHXL-1500VZ-5A ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt acht bis zehn Wochen.
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/