Neue AEC-qualifizierte PIN-Photodioden von Vishay Intertechnology sind nur 0,7 mm hoch und bieten größeren Signal/Rauschabstand
Die AEC-Q101-qualifizierten Bauteile besitzen ein schwarzes SMD-Gehäuse der Größe 0805, das seitliche Lichteinstrahlung verhindert
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 28. September 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, AEC-qualifizierte Silizium-PIN-Photodioden im kompakten SMD-Gehäuse der Größe 0805 mit einer Bauhöhe von nur 0,7 mm – die Bauteile sind damit um
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.