Miniatur-Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten Entwicklern größere Gestaltungsfreiheit und sparen Leiterplattenfläche ein
Die AEC-qualifizierten Kondensatoren mit Ripplestrombelastbarkeiten bis 3,8 A sind für Betriebstemperaturen bis +105°C spezifiziert und bieten eine Lebensdauer von 10.000 Stunden bei 105°C
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 28. Oktober 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue low Impedanz Serie. Die AEC-Q200 qualifizierten Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren bieten eine hohe Ripplestrombelastbarkeit bis 3,8 A und sind spezifiziert für eine sehr lange Lebensdauer von 10.000 Stunden bei 105°C.
Im Vergleich zur Vorgängergeneration bieten die neuen Kondensatoren der Serie
170 RVZ von Vishay BCcomponents eine geringere Impedanz und eine um 10% bis 15% höhere Ripplestrombelastbarkeit. Das gibt Entwicklern einen höheren Gestaltungsfreiraum und ermöglicht ihnen, die Bauteilanzahl zu reduzieren und Leiterplattenfläche einzusparen.
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.