Vishay推出小型铝电容器提高设计灵活性,节省电路板空间
汽车级器件纹波电流高达3.8 A,可在+105 °C高温下工作,105°C条件下使用寿命长达10,000小时

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN —2020年10月28日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器,纹波电流高达3.8 A,可在+105 °C高温下工作,105°C条件下使用寿命长达10,000小时。
与上一代解决方案相比,Vishay BCcomponents 170 RVZ系列电容器阻抗更低,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性并节省电路板空间。此外,器件符合AEC-Q200标准,从10 mm x 12 mm到18 mm x 40 mm,提供各种小型外形尺寸封装。
170 RVZ系列电容器采用径向引线,蓝色套筒绝缘的圆柱形铝外壳,额定电压最高达63 V,容量为100 µF至6800 µF,阻抗低。电容器具有防充放电功能。
本系列器件是采用非固态电解质的极性铝电解电容器,符合RoHS标准,适合用于工业、汽车、通信、医疗和消费电子应用中开关电源和DC/DC转换器的平滑、滤波和缓冲。
器件规格表:
系列 | 170 RVZ |
外形尺寸 (直径x 长度,单位 mm) | 10 x 12~18 x 40 |
容量范围 | 100 µF~6800 µF |
公差 | ± 20 % |
额定电压 | 10 V~63 V |
温度范围 | -40 °C~+105 °C |
+105 °C条件下使用寿命 | 4000 h~10,000 h |
纹波电流 | 445 mA~3,800 mA |
100 kHz最大阻抗 | 0.017Ω~0.260 Ω (@ +20 °C); 0.120 Ω~1.860 Ω (@ +40 °C) |
气候类别IEC 60068 | 55 / 105 / 56 |
170 RVZ系列电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为六周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/