Neue FRED Pt®-Gen-5-600-V-Hyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter von Vishay Intertechnology bieten innerhalb ihrer Klasse die geringsten Reverse-Recovery-Verluste
Die Bauteile mit Nennströmen von 15 A bis 75 A steigern die Energieeffizienz von AC/DC- und DC/DC-Wandlern in Automobil- und Industrie-Anwendungen

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. März 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zehn neue FRED-Pt®-Gen-5-600-V-Hyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter. Die neuen Gleichrichter von Vishay Semiconductors mit Nennströmen von 15 A, 30 A, 60 A und 75 A bieten unter allen Bauteilen dieser Klasse die besten Reverse-Recovery-Charakteristiken; sie wurden mit dem Ziel entwickelt, die Energieeffizienz von AC/DC- und DC/DC-Wandlern sowie hart oder soft schaltenden Resonanzwandlern zu steigern.
Die neuen Gleichrichter bieten im Vergleich zu den nächstbesten Wettbewerbsprodukten um 30% geringere Reverse-Recovery-Verluste und im Vergleich zu den FRED-Pt-Lösungen der Vorgängergeneration um 48% geringere Werte, und das bei unverändert geringen Durchlass- und Schaltverlusten. Das erhöht sowohl im Leichtlast- als auch Volllastbetrieb die Energieeffizienz von Ausgangsgleichrichterstufen in Hochfrequenz-LLC-Wandlern für EV/HEV-Ladestationen und Hochfrequenzstufen in UPS-Anwendungen.
Die neuen Gleichrichter sind in den Gehäusebauformen TO-220AC und TO-247AD und in den Geschwindigkeitsklassen X (Hyperfast) und H (Ultrafast) erhältlich. Die X-Typen zeichnen sich durch eine geringere QRR aus und die H-Typen durch eine geringere Durchlassspannung. Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei und für Betriebstemperaturen bis +175°Cspezifiziert.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | VR (V) | IF(AV) (A) | VF typ. (V)1 | QRR typ. (nC)2 | Geschwindigkeitsklasse | trr typ. (ns)3 | Gehäuse |
600 | 15 | 1,15 | 782 | H | 22 | TO-220AC 2L | |
600 | 15 | 1,3 | 578 | X | 19 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1,15 | 1560 | H | 25 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1,3 | 952 | X | 22 | TO-220AC 2L | |
600 | 30 | 1,15 | 1560 | H | 25 | TO-247AD 2L | |
600 | 30 | 1,3 | 952 | X | 22 | TO-247AD 2L | |
600 | 60 | 1,2 | 2385 | H | 29 | TO-247AD 2L | |
600 | 60 | 1,4 | 1568 | X | 26 | TO-247AD 2L | |
600 | 75 | 1,2 | 3090 | H | 32 | TO-247AD 2L | |
600 | 75 | 1,4 | 2048 | X | 29 | TO-247AD 2L |
1IF = Nennstrom, TJ = 125°C
2TJ = 125°C, IF = Nennstrom (A), VR = 400 V, dIF/dt = 1000 A/μs
3TJ= 25°C IF = 1 A dIF/dt = 100 A/μs, VR = 30 V
Die neuen FRED-Pt-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/