ビシェイ社、2 A と3 A FRED Pt® UltrafastダイオードをSlimSMAW
パッケージで発表、信頼性とAOIを向上
100 V ・200 Vデバイス、SOD-128 Packageパッケージと実装面積の互換性、SlimSMAと比べて広いリード幅

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
2020年2月12日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、FRED Pt® Ultrafast recovery ダイオードのeSMP®シリーズの新製品、8種の100 V・ 200 Vデバイスを低背の0.9 mm SlimSMAW (DO-221AD)パッケージで発表しました。新製品は標準SOD-128と実装面積の互換性があり、SlimSMAのデバイスと比べてリード幅が広く信頼性を向上します。
本日リリースされた2 A と3 Aのダイオードは高電流密度を提供し、幅広いリードはPCBとの接着力を高め、車載システム向けの自動光学的検査(AOI)を向上します。FRED Pt® Ultrafast技術を採用しTJ = 25 ℃ で16 nsの超高速回復時間、20 nCの低いQrr、ソフトリカバリー特性を-55℃ ~ +175℃の温度範囲で提供します。
0.69 Vの低順方向電圧降下を特長とし、車載用エンジン制御装置(ECU)、アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)、HIDやLED照明、テレコムや産業用電源の高周波インバータ、DC/DCコンバータ、フライホイールダイオード、力率補正(PFC)に最適で、AEC-Q101に準拠のバージョンでも提供できます。
新ダイオードはJ-STD-020の吸湿レベル(MSL)1を満たし、LFはピーク時+260℃です。RoHS準拠のハロゲンフリー品、自動実装装置に対応します。
デバイス仕様表:
Part # | IF(AV) (A) | VBR (V) | Typ. VF at IF at Tj | trr1 (ns) | Qrr2 (nC) | AEC-Q101 | |
(V) | (A) | ||||||
VS-2EYH01-M3 | 2 | 100 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | N |
VS-2EYH01HM3 | 2 | 100 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | Y |
VS-2EYH02-M3 | 2 | 200 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | N |
VS-2EYH02HM3 | 2 | 200 | 0.69 | 2 | 15 | 20 | Y |
VS-3EYH01-M3 | 3 | 100 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | N |
VS-3EYH01HM3 | 3 | 100 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | Y |
VS-3EYH02-M3 | 3 | 200 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | N |
VS-3EYH02HM3 | 3 | 200 | 0.71 | 3 | 16 | 23 | Y |
1TJ = 25 °C, IF = 1 A, dIF/dt = 100 A/µ, VR = 30 V
2TJ = 125 °C, IF = rated current, dIF/dt = 200 A/µs, VR = 100 V
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は14週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
「FRED Pt」はビシェイ社の登録商標です。
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/