2-A- und 3-A-FRED-Pt®-Ultrafast-Gleichrichter im SlimSMAW-Gehäuse von Vishay Intertechnology erhöhen die Zuverlässigkeit und erleichtern die automatische optische Inspektion
Die neuen 100-V- und 200-V-Gleichrichter haben die gleichen Abmessungen wie Typen im SOD-128-Gehäuse und breitere Anschlüsse als solche im SlimSMA-Gehäuse

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Februar 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Fred-Pt®-Ultrafast-Gleichrichtern mit ultra-kurzer Recovery-Zeit um acht neue 100-V- und 200-V-Typen der eSMP®-Serie im 0,9 mm flachen SlimSMAW- (DO-221AD) Gehäuse erweitert. Die neuen Dioden von Vishay Semiconductors haben die gleichen Abmessungen wie Typen im SOD-128-Gehäuse und breitere Anschlüsse als solche im SlimSMA-Gehäuse; letzteres trägt zu höherer Zuverlässigkeit bei.
Die neuen 2-A- und 3-A-Gleichrichter erlauben höhere Stromdichten, außerdem gewährleisten ihre breiteren Anschlüsse einen zuverlässigeren Halt auf der Leiterplatte und ermöglichen eine bessere automatische optische Inspektion (AOI) von Automobilelektronik-Baugruppen. Die FRED-Pt®-Ultrafast-Technologie ermöglicht ultrakurze Erholzeiten ab 16 ns bei TJ = 25°C, außerdem kleinere Qrr-Werte ab 20 nC und ein besonders "sanftes" Recovery-Verhalten über den gesamten Arbeitstemperaturbereich von –55°C bis +175°C.
Die neuen Gleichrichter, die auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen verfügbar sind, zeichnen sich außerdem durch eine niedrige Durchlassspannung (ab 0,69 V) aus; sie verringern dadurch die Leistungsverluste und verbessern die Energieeffizienz in Anwendungen wie: Hochfrequenz-Umrichter, Gleichspannungswandler, Freilaufdioden und Leistungsfaktorkorrektur in Motorsteuerungen (ECUs), Antiblockiersystemen (ABS), HID/LED-Beleuchtungssystemen sowie Stromversorgungen für Telekom-Systeme und Industrieausrüstung.
Die neuen Gleichrichter erfüllen die MSL-1 (Moisture Sensitivity Level 1) Anforderungen des Standards J-STD-020 und können bleifrei mit einer Maximaltemperatur von +260°C gelötet werden. Die Dioden sind RoHS-konform, halogenfrei und ideal geeignet für automatische Bestückung.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | IF(AV) (A) | VBR (V) | Typ. VF ### FRED Pt ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology. For more information: Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group Phone: 1.415.409.0233 Fax: 1.650.618.1512 E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/ en/company/contacts/ | |