ビシェイ社、TNPU e3シリーズ超精密薄膜フラットチップ抵抗器(0603、0805、1206インチケースサイズ)の温度係数を低減
車載グレードデバイス、± 2ppm/Kまでの温度係数、± 0.02%の厳しい許容差を実現

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
2020年5月27日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE:VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載グレード超精密薄膜フラットチップ抵抗器の温度計数を向上させ、0603、0805、1206インチケースサイズで低い+/-2 ppmになったことを発表しました。
ビシェイDraloricブランドのTNPU e3シリーズは優れた長期安定性(例として定格電力P70、1000時間で0.05%以下の最大抵抗値変化)を提供し、TNPW e3シリーズの実証済みの信頼性と低減された温度係数に加え±0.02%の厳しい許容差を兼ね備えています。TNPU e3シリーズはAEC-Q200に準拠し、このユニークな組み合わせにより演算増幅回路、テスタや計測器のセンサー、自動車、産業機器、医療機器、通信装置などのアプリケーションに最適です。
今回の発表のTNPU e3シリーズは±2ppm/Kまでの低温度係数、500Ω ~ 20 kΩの抵抗値を、0603、0805、1206のインチケースサイズで提供します。TNPU e3シリーズは優れた耐湿性(85℃、85% RH)、ASTM B809に準拠した耐硫化性、-55℃~+125℃の幅広い温度範囲を特長とし、過酷な環境条件下でも非常に安定した動作を提供します。
これらのデバイスは自動表面実装組み立てシステム、ウェーブ、リフロー、気相の自動はんだ付けプロセスに対応します。RoHS準拠、純すずめっきは鉛フリーおよび有鉛のはんだ付けプロセスに適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10 ~ 14週間です。
デバイス仕様表:
タイプ | TCR | 許容差 | 抵抗値範囲 |
TNPU0603 e3 | ±10 ppm/K | ± 0.05 % | 100Ω ~ 100 kΩ |
± 5 ppm/k | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500Ω~ 20 kΩ | |
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
TNPU0805 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100Ω~ 332 kΩ |
± 5 ppm/K | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | 100Ω~ 332 kΩ | ||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500Ω~ 20 kΩ | |
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | |||
TNPU1206 e3 | ± 10 ppm/K | ± 0.05 % | 100Ω~ 511 kΩ |
± 5 ppm/K | ± 0.1 % | ||
± 0.05 % | |||
± 0.02 % | 100Ω~ 200 kΩ | ||
± 2 ppm/K | ± 0.1 % | 500Ω~ 20 kΩ |
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/