ビシェイ社、高精度薄膜フラットチップ抵抗器TNPU e3シリーズの新製品、省スペース化の0402ケースサイズで提供
車載グレード抵抗器、±5 ppm/Kまでの低温度係数、± 0.05%の厳しい許容差、
高精度を実現

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
2020年3月2日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載グレード高精度薄膜フラットチップ抵抗器のTNPU e3シリーズの新製品、省スペース化の小型0402ケースサイズで提供することを発表しました。
ビシェイDraloricブランドのTNPU e3シリーズは優れた長期安定性(例として定格電力P70、1000時間で0.05 %以下の最大抵抗値変化)を提供し、TNPW e3の実績ある信頼性と± 5 ppm/Kまでの低温度係数、± 0.02 %の厳しい許容差を兼ね備えます。このユニークな組み合わせにより、AEC-Q200準拠のデバイスは、オペアンプ回路、および計測、車載、産業、医療、通信装置のセンサーなどのアプリケーションに最適です。
今回の発表により、TNPU e3シリーズは、0402サイズの追加により、0402、0603、0805、1206の4種のケースサイズで提供され、抵抗値は100Ω ~ 511 kΩです。優れた耐湿性(85℃、85% RH)、ASTM B809基準に従った耐硫化性能、-55℃ ~ +125℃の幅広い温度範囲を特長とし、過酷な環境条件下でも非常に安定した動作を提供します。
自動面実装組み立てシステム、ウェーブ、リフロー、気相の自動はんだ付けプロセスに対応します。RoHS準拠、純すずめっきは鉛フリーおよび有鉛のはんだ付けプロセスに適合します。
デバイス仕様表:
タイプ | TNPU0402 e3 | TNPU0603 e3 | TNPU0805 e3 | TNPU1206 e3 |
抵抗値範囲 | 100Ω~100 kΩ | 100Ω~100 kΩ | 100Ω~332 kΩ | 100Ω~511 kΩ |
抵抗値許容差 | ±0.1 %; ±0.05 % | ± 0.1 %; ±0.05 %; ± 0.02 % | ||
温度係数 | ±10 ppm/K; ± 5 ppm/K | |||
消費電力 | 0.063 W | 0.1 W | 0.125 W | 0.25 W |
動作電圧 | 50 V | 75 V | 150 V | 200 V |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/