Vishay Intertechnology gibt bekannt, dass Modelithics' Broadband Microwave Global Models™ für die Mikrowellen-Widerstände der CH-Serie von Vishay jetzt für den Frequenzbereich bis 70 GHz validiert sind
Vishay Intertechnology, Inc. announces the availability of new broadband Microwave Global Models™

Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gibt bekannt, dass neue Broadband Microwave Global Models™ für die Widerstände der CH-Serie von Vishay Sfernice in den Gehäusegrößen 02016, 0402 und 0603 verfügbar sind. Die neuen Modelle sind Bestandteil der Bibliotheken Modelithics COMPLETE Library™ und mmWAVE & 5G Library.
Die auf Messungen basierenden Modelle von Modelithics sind hinsichtlich Widerstandswert, Substrat und Lötpad skalierbar, wurden für Frequenzen bis 67 GHz validiert und ermöglichen die genaue Vorhersage von Parasitäreffekten auf der Basis der Modellparameter-Vorgaben; sie eignen sich dadurch bestens für die Simulation von Hochfrequenzanwendungen.
Die Modellbibliotheken von Modelithics lassen sich nahtlos in gängige EDA- (Electronic Design Automation) Tools einbinden, darunter PathWave Advanced Design System (ADS) und PathWave RF Synthesis (Genesys) vonKeysight Technologies, AWR Design Environment®, Virtuoso Spectre®und Ansys® HFSS™ von Cadence® sowie die Sonnet® Suites™. Vishay als Sponsoring Modelithics Vendor Partner stellt seinen Kunden im Rahmen der Modelithics Bauteilbibliothek eine kostenlose 90-Tage-Testversion zur Verfügung.
Die Mikrowellen-Widerstände der CH-Serie eignen sich für Frequenzen bis 50 GHz und sind in dieser Hinsicht einzigartig. Die Typen im 02016-Gehäuse decken den Wertebereich von 50 W bis 100 W ab und sind für den Frequenzbereich bis 70 GHz validiert. Aufgrund dieser Alleinstellungsmerkmale sind die Widerstände der CH-Serie die ideale Lösung für Höchstfrequenz-Anwendungen wie z. B. Millimeterwellen-5G-Netzwerke und Radar.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Alle anderen oben erwähnten Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/