Vishay Intertechnology erweitert seine Hochenergie-Nasstantal-Kondensatorserie EP1 um neue Kapazitätswerte in den Gehäuseformaten B und C
Vishay Intertechnology erweitert seine Hochenergie-Nasstantal-Kondensatorserie EP1 um neue Kapazitätswerte in den Gehäuseformaten B und C

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. September 2020 – Als Antwort auf die Anforderungen von militärischen und Avionik-Anwendungen hat Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) seine Nasstantal-Kondensatorserie EP1 um neue Kapazitätswerte in den Gehäuseformaten B und C erweitert. Diese Kondensatoren bieten bei allen Nennspannungen bzw. Gehäusegröße die höchsten Kapazitätswerte unter allen vergleichbaren Bauteilen dieses Typs. Sie sind in bedrahteter Ausführung oder als SMD-Bauteile in den Gehäusegrößen A, B und C verfügbar. Um Entwicklern die größtmögliche Gestaltungsfreiheit beim Design zu bieten sind beide Versionen auch mit Schraubgewinden erhältlich.
Die auf Vishay‘s bewährter SuperTan®-Technologie basierende Kondensatorserie EP1 bietet ultra-hohe Kapazitätswerte von 3.600 µF bis 40.000 µF (B -Gehäuse) bzw. 5.300 µF bis 58.000 µF (C-Gehäuse). Die Nennspannungen reichen von 25 VDC bis 125 VDC. Die EP1-Serie bietet die größten Kapazitätswerte aller vergleichbaren Bauteil-Serien, beispielsweise hat das C-Gehäuse mit 12.000 µF und 80 V Nennspannung eine um 33% größere Kapazität als das nächstbeste Wettbewerbsprodukt. Die Standard-Kapazitätstoleranz beträgt ±20%, die Kondensatoren sind aber auch mit ±10% Toleranz lieferbar.
Der EP1 wurde für Puls-, Leistungs- und Energiespeicher-Anwendungen in Laser-Leitsystemen, Radar- und Avionik-Systemen entwickelt und optimiert. Die Bauteile besitzen ein hermetisch dichtes Tantal-Gehäuse für erhöhte Zuverlässigkeit. Die Kondensatoren sind für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +85°C (bis +125°C bei verminderter Betriebsspannung) spezifiziert: Der kleinste (maximal) ESR Werte liegt bei 0,015 Ω bei 1 kHz und +25°C. Die Kondensatoren sind mit Zinn/Blei- (Sn/Pb) Anschlüssen oder mit RoHS-konformen Reinzinn-Anschlüssen erhältlich.
Die Kondensatoren der Serie EP1 in den Gehäuseformaten B und C sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 16 Wochen.
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/