ビシェイ社、高耐圧、車載グレードアルミ電解コンデンサを発表
デザインの柔軟性、信頼性を向上
SMDデバイス、450 Vまでの高耐圧、+125℃までの高温動作、6,000時間の有効寿命車載、産業アプリケーションに最適

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
2020年5月4日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、450 Vまでの高耐圧、+125℃までの高温動作、6,000時間の有効寿命を特長とする、車載グレード表面実装型アルミ電解コンデンサの新シリーズ2種を車載、産業アプリケーション向けに発表しました。
ビシェイBCcomponentsブランドの152 CME、192 CTXシリーズは、基板デザインに対する柔軟性を提供、かつ高温動作性能と長い有効寿命により厳しい環境下での用途向けに高信頼性を提供します。AEC-Q200に準拠するこの非固体電解液タイプの有極性アルミ電解コンデンサは、電気自動車や産業装置の電源や携帯用充電器の、平滑、フィルタリング、バッファリングに最適です。
152 CME と192 CTXシリーズは、2.2 µF ~ 33 µFの容量値を10 mm x 10 mm x 10 mm ~ 18 mm x 18 mm x 21 mmの7種のケースサイズで提供されます。RoHS準拠のこのコンデンサは優れた耐充放電性能を特長とし、ピーク電流制限がありません。JEDEC J-STD-020に準拠する鉛フリーリフローはんだ付けに対応、耐振性にも優れ、4、6ピンバージョンで提供されます。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6~10週間です。
デバイス仕様表:
部品番号 | 152 CME | 192 CTX |
ケースサイズ(L x W x H mm単位) | 10 x 10 x 10 ~ 18 x 18 x 21 | |
容量範囲 | 2.2 µF ~ 33 µF | |
許容差 | ± 20 % | |
定格電圧範囲 | 400 V ~ 450 V | 400 V |
温度範囲 | -40℃ ~ +105℃ | -40℃ ~ +125℃ |
有効寿命 | 6000時間 (+105℃時) | 2500時間(+125℃時) |
保存寿命( 0 V) | 1000時間 (+105℃時) | 1000時間(+125℃時) |
区分仕様 | IEC 60384-18 / CECC 32300 | |
気候カテゴリIEC 60068 | 40 / 105 / 56 | |
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/