Verbesserte Infrarot-Empfänger von Vishay Intertechnology reduzieren den Stromverbrauch bei erhöhter Robustheit gegenüber ESD und direkter Sonneneinstrahlung
Verbesserte Bauelemente der Serien TSOP2xxx, TSOP4xxx, TSOP57xxx, TSOP6xxx und TSOP77xxx erreichen höhere Leistung mit neuem Steuer-IC
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
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 1. März 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen seine Infrarot (IR)-Empfängermodule der Serien TSOP2xxx, TSOP4xxx, TSOP57xxx, TSOP6xxx und TSOP77xxx für Fernsteuerungsanwendungen mit einem neuen Cyllene 2-IC erweitert hat. Der neue IC wurde im Unternehmen entwickelt, um eine langfristige Produktverfügbarkeit und kürzere Vorlaufzeiten zu gewährleisten. Er ermöglicht Entwicklern eine höhere Leistung bei drastisch reduziertem Stromverbrauch über eine breitere Spannungsversorgung und bietet gleichzeitig eine verbesserte Robustheit gegen elektrostatische Entladungen (ESD) und direkte Sonneneinstrahlung.
Die heute vorgestellten verbesserten Empfänger von Vishay Semiconductors sind für IR-Fernbedienungen in Fernsehgeräten, Set-Top-Boxen (STBs), Audio- und Spielsystemen, Klimaanlagen und anderen Geräten sowie für industrielle Automatisierungssteuerungen, Beleuchtungssysteme und vieles mehr konzipiert. Für diese Produkte gewährleisten die Bauelemente Immunität gegen Störungen wie IR-Emissionen von CFL-Lampen und HF-Emissionen von On-Board-Wi-Fi-Antennen.
Die verbesserten Bauelemente, die Designern einen Plug-and-Play-Ersatz für die Vorgänger-Empfängermodule bieten, haben einen um 50 % geringeren Stromverbrauch von typischerweise 0,35 mA über einen Versorgungsspannungsbereich von 2,0 V bis 5,5 V - und verlängern damit die Batterielebensdauer in mobiler Unterhaltungselektronik, wie z. B. Staubsaugerrobotern. Für eine höhere Zuverlässigkeit bieten die Bauelemente eine höhere ESD-Festigkeit bis 12 kV (Human Body Model), während ihre Robustheit gegenüber direkter Sonneneinstrahlung zu einer verbesserten Leistung bei Außenanwendungen wie Garagentor-Lichtschranken führt.
Zur Vereinfachung des Designs verfügen die Empfänger über einen Fotodetektor, eine Vorverstärkerschaltung und einen IR-Filter in einem einzigen Epoxy-Mold- (TSOP2xxx und TSOP4xxx), Belobog- (TSOP57xxx), Panhead- (TSOP6xxx) oder Heimdall- (TSOP77xxx) Gehäuse. Die Bauelemente sind mit Trägerfrequenzen von 30 kHz bis 56 Hz und verschiedenen Versionen der automatischen Verstärkungsregelung (AGC) für lange oder kurze Burstcodes erhältlich. Die RoHS-konformen, halogenfreien und Vishay-grünen Empfänger weisen darüber hinaus eine ausgezeichnete Störfestigkeit gegenüber Restwelligkeiten auf.
Muster und Produktionsstückzahlen der aktualisierten IR-Empfängermodule sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht Wochen erhältlich.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
This release in:
- English
- Deutsch