Vishay Intertechnology präsentiert bestück-freundliche Option für gebogene Drahtanschlüsse der Zement-basierten drahtgebundenen Widerstände
Ermöglicht die Verwendung als SMD-Bauteil zur Senkung der Bestückungskosten

Products mentioned:
28730Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. Oktober 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute angekündigt, dass ausgesuchte zementbeschichtete, axial bedrahtete Widerstände der Serien AC and AC-AT jetzt mit einer bestück-freundlichen Biegeform der Drahtanschlüsse in der Anschlußform WSZ erhältlich sind, die es ermöglicht, die Bauelemente als oberflächenmontierbare Bauelemente zu verwenden. Die Draloric-Widerstände von Vishay bieten eine hohe Verlustleistung und eine ausgezeichnete Impulsfestigkeit und sind branchenweit die ersten Bauelemente dieser Art, die in einer induktivitätsfreien Version angeboten werden. Die mit der WSZ-Anschlußform erhältlichen Bauelemente sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
|
Device |
P40 power dissipation rating |
Resistance range |
Resistance tolerance |
|
AC03 WSZ |
3 W |
0,10 Ω bis5,1 kΩ |
± 5 % |
|
AC03-AT WSZ* |
3 W |
0,27 Ω bis 3,3 kΩ |
± 5 % |
*AEC-Q200 qualifiziert
Widerstände mit WSZ-Anschlüssen können im gleichen Verarbeitungsprozeß zusammen mit anderen SMD-Bauteilen auf die Leiterplatte aufgebracht werden, was den Bestückungsprozeß vereinfacht und damit die Kosten senkt. Die Bauelemente dienen als Dämpfungs-, Last- und Einschaltstrombegrenzungswiderstände für Vorlade- und Entladeanwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik, in Stromzählern sowie in Stromversorgungen für weiße Ware.
Für schwierige Betriebsbedingungen verfügen die Bauelemente über eine robuste, nicht brennbare Silizium-Zement-Beschichtung, die der Norm UL 94 V-0 entspricht. Die Widerstände arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +250 °C und besitzen einen drahtgewickelten Aufbau, der den höchsten Anforderungen hinsichtlich mechanischer Widerstandsfähigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Durchschlagsfestigkeit entspricht, sowie einen hohen Isolationswiderstand aufweist.
Die RoHS-konformen, halogenfreien Bauelemente haben verzinnte Anschlüsse, die mit den gängigen Lötprozessen verwendet werden können.
Muster und Massenware dieser Widerstände mit WSZ-Anschlußform sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 16 Wochen verfügbar.
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Paul Harrison, Senior MarCom Manager
Phone: +49 9287 712 808
E-mail: paul.harrison@vishay.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch