Vishay Intertechnology präsentiert eine neue BiAs Single-Line-ESD-Schutzdiode im platzsparenden DFN1006-2A-Gehäuse mit benetzbaren Flanken
Das in Ausführungen für den Schnittstellenschutz in kommerziellen und Automobilanwendungen verfügbare Bauteil hat eine extrem geringe Kapazität von nur 8 pF (typ.)
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
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. August 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. NYSE) präsentiert eine neue, bidirektional-asymmetrische (BiAs) Single-Line-ESD-Schutzdiode in dem neuen, kompakten DFN1006-2A-Gehäuse mit seitlich benetzbaren Anschlüssen. Die neue Schutzdiode VCUT0714BHD1 von Vishay Semiconductors beansprucht weniger Platz als vergleichbare Typen im SOT-Gehäuse, zeichnet sich durch ultrageringe Kapazität und ultrageringen Leckstrom aus und schützt Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen zuverlässig vor Überspannungsspitzen.
Durch ihren weiten Arbeitsspannungsbereich von –7 V bis +14 V oder –14 V bis +7 V und ihre geringe Lastkapazität von nur 8 pF (typ.) eignet sich die neue Schutzdiode bestens für allgemeine ESD-Schutzanwendungen und insbesondere zum Schutz von Schnittstellen in kommerziellen Anwendungen. Die Schutzdiode VCUT0714BHD1 ist auch in einer AEC-Q101-qualifizierten Version für Automobil-Anwendungen erhältlich. Dank der kurzen Zuleitungen und der kompakten Abmessungen des DFN1006-2A-Gehäuses hat die neue Schutzdiode eine sehr geringe Induktivität. Dadurch werden steilflankige Transienten, beispielsweise infolge elektrostatischer Entladungen, mit minimalem Vor- und Überschwingen begrenzt.
Die neue Schutzdiode hat bei ihrer Arbeitsspannung von 7 V oder 14 V einen maximalen Leckstrom von <0,1 µA. Die Durchbruchspannung beträgt 7,3 V bzw. 14,5 V (typ.) bei 1 mA und die maximale Klemmspannung 15 V bei 3,6 A bzw. 30 V bei 2 A. Die Schutzdiode VCUT0714BHD1 schützt eine einzelne Datenleitung vor Kontaktentladung bis ±25 kV und Luftentladung bis ±30 kV nach IEC 61000‑4‑2. Das Bauteil erfüllt die Anforderungen des J-STD-020 MSL 1 (Moisture Sensitivity Level) und der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0.
Die neue ESD-Schutzdiode ist RoHS-konform, halogenfrei, Vishay Green und unterstützt automatisierte Sichtkontrolle (AOI) für automobile Systeme.
Die Lötstellen können per Sichtkontrolle überprüft werden, eine Röntgen-Inspektion ist nicht nötig
Die neue Schutzdiode VCUT0714BHD1 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
This release in:
- English
- Deutsch