Vishay Intertechnology präsentiert eine neue bidirektionale Dual-Line-ESD-Schutzdiode im platzsparenden DFN1110-3A-Gehäuse mit benetzbaren Flanken
Das in Ausführungen für kommerzielle und Automobilanwendungen verfügbare Bauteil hat eine ultrageringe Kapazität von nur 0,37 pF (typ.)
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
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) –19. April 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. NYSE) präsentiert eine neue, bidirektional-symmetrische (BiSy) Dual-Line-ESD-Schutzdiode im kompakten DFN1110-3A-Gehäuse mit benetzbaren Flanken. Die neue Schutzdiode VBUS05M2-HT5 von Vishay Semiconductors beansprucht weniger Platz als vergleichbare Typen im SOT-Gehäuse, zeichnet sich durch ultrageringe Kapazität und ebenso geringen Leckstrom aus und schützt zwei Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen zuverlässig vor Überspannungsspitzen.
Mit einer Lastkapazität von nur 0,37 pF (typ.) ist die neue ESD-Schutzdiode bestens geeignet zum Schutz von Schnittstellen wie USB 2.0, USB 3.0 und HDMI in kommerziellen Anwendungen. Zudem ist die ESD-Schutzdiode VBUS05M2-HT5 auch in einer AEC-Q101-qualifizierten Version für Automobil-Anwendungen verfügbar. Die neue Schutzdiode hat bei ihrer Arbeitsspannung von ±5,5 V einen maximalen Leckstrom von <0,1 µA. Die Durchbruchspannung beträgt 8,5 V (typ.) bei 1 mA und die maximale Klemmspannung 18 V
bei 3,4 A.
Die ESD-Schutzdiode VBUS05M2-HT5 schützt zwei Datenleitungen vor Luft- und Kontaktentladung bis ±20 kVnach IEC 61000‑4‑2. Das Bauteil erfüllt die Anforderungen
des J-STD-020 MSL 1 (Moisture Sensitivity Level) und der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0. Die neue ESD-Schutzdiode ist RoHS-konform, halogenfrei, Vishay Green und unterstützt automatisierte Sichtkontrolle (AOI) für automobile Systeme.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Bestellnummer | Gehäuse | Typ | VRWM | Kapazität |
VBUS05M2-HT5-G3-08 | DFN1110-3A | Kommerziell | ± 5,5 V | 0,45 pF |
VBUS05M2-HT5HG3-08 | DFN1110-3A | AEC-Q101 | ± 5,5 V | 0,45 pF |
Die ESD-Schutzdiode VBUS05M2-HT5 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt zwölf Wochen.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
This release in:
- English
- Deutsch