Vishay Intertechnology präsentiert Infrarotsensormodul mit erweitertem Temperaturbereich für Anwendungen im Außenbereich
Das Infrarotsensormodul TSSP77038 im Heimdall-Gehäuse ist für Lagerungstemperaturen von –40°C bis +110°C und Betriebstemperaturen von –30°C bis +85°C ausgelegt
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
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. April 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) bietet sein Infrarotsensormodul TSSP77038 jetzt auch in einer "E"-Version im Heimdall-Gehäuse mit erweitertem Temperaturbereich an. Das TSSP77038ETR von Vishay Semiconductors ist auf die spezifischen Anforderungen von Anwendungen im Außenbereich zugeschnitten und für Lagerungstemperaturen von –40°C bis +110°C sowie Betriebstemperaturen von –30°C bis +85°C.ausgelegt.
Standard-Gehäusetypen für Infrarotsensormodule sind nur in einem eingeschränkten Lagerungs- und Betriebstemperaturbereich von –25°C bis +85°C einsetzbar. Dank des besonders robusten Heimdall-Gehäuses, das höhere Temperaturen erlaubt, eignet sich das Infrarotsensormodul TSSP77038ETR ideal für den Betrieb in Umgebungen, in denen das Bauteil direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist; typische Beispiele sind Garagentor-Lichtschranken, Türsicherungen sowie Sensoren für Behälter und Mülltonnen.
Das Infrarotsensormodul TSSP77038ETR bietet in Verbindung mit der Infrarotsenderdiode TSAL6200 von Vishay bei einem Diodenstrom von 50 mA eine große Detektionsreichweite von bis zu 8 m. Das Bauteil eignet sich ideal zur Verwendung als Näherungssensor für Spielzeuge, Drohnen oder Roboter und zur Verwendung als reflektiver Sensor für Händetrockner, Handtuch- oder Seifenspender, Wasserhähne und Toiletten, außerdem für Geldeinwurfdetektoren an Verkaufsautomaten sowie Sicherheitstore und Haustier-Klappen.
Das Sensormodul ist für den Empfang von IR-Pulsen aus einem Sender mit einem Wellenlängenmaximum bei 940 nm vorgesehen, benötigt eine Betriebsspannung von 2,5 V bis 5,5 V, zieht einen Strom von 0,7 mA und ist für Trägerfrequenzen bis 38 kHz empfindlich. Das Bauteil ist unempfindlich gegenüber Welligkeit auf der Betriebsspannung, besitzt eine EMV-Abschirmung und enthält ein Tageslichtfilter, das sichtbares Licht unterdrückt. Das Sensormodul ist RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".
Das Infrarotsensormodul TSSP77038ETR ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von acht Wochen lieferbar.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
This release in:
- English
- Deutsch