Neue SMD-Nasstantal-Kondensatoren der Familie HI-TMP® von Vishay Intertechnology sparen Leiterplattenfläche und erhöhen die Zuverlässigkeit
Der weite Betriebstemperaturbereich von +200°C, die erhöhte Temperaturwechselfestigkeit und die lange Lebensdauer von 2.000 Stunden prädestinieren die neuen Kondensatoren für Anwendungen wie
Ölexploration oder Luft-, Raumfahrt- und Wehrtechnik
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
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. Juni 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert mit seiner Produktlinie HI-TMP® eine neue Serie von SMD-Nasstantal-Kondensatoren im kompakten C-Gehäuseformat, die für hohe Betriebstemperaturen bis +200°C geeignet sind. Die T24-Serie hat eine kleinere Grundfläche und geringere Höhe als vergleichbare bedrahtete oder umgossene Hochtemperatur-Kondensatoren. Diese Bauteile bieten eine effiziente Nutzung der Leiterplattenfläche und gewährleisten gleichzeitig eine erhöhte Zuverlässigkeit bei Anwendungen in der Ölexploration oder bei Radaranwendungen in der Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik.
Die neuen, 9 mm x 7,1 mm x 7,4 mm großen Kondensatoren besitzen ein hermetisch dichtes Tantal-Gehäuse (Glasverschluss). Die für Timing-, Filter-, Energiespeicher- und Leistungs-Pulsanwendungen optimierten Bauteile zeichnen sich durch eine erhöhte Temperaturwechselfestigkeit von 300 Zyklen und eine verlängerte Lebensdauer von 2.000 Stunden bei +200°C aus. Dadurch können auch in anspruchsvollen Anwendungen größere, bedrahtete Kondensatoren durch die kleineren SMD-Kondensatoren ersetzt werden.
Bei einer Betriebstemperatur von 200°C können die Bauteile der Serie T24 mit verminderten Betriebsspannungen (45 VDC bzw. 75 VDC) belastet werden. Die Kapazitätswerte betragen 33 µF bzw. 10 µF, bei einer standardmäßigen Kapazitätstoleranz von ±10% oder ±20%. Die Bauteile sind für den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +85°C (bis +200°C bei verminderter Betriebsspannung) spezifiziert. Die maximalen ESR -Werte beginnen bei 2,5 Ω (120 Hz und +85°C). Die Kondensatoren sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die neuen Kondensatoren der Serie T24 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zehn Wochen lieferbar.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke und HI-TMP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
This release in:
- English
- Deutsch