Vishay推出70 A、80 A和 100 A VRPower®智能功率模块提高能效和精度支持新一代微处理器
器件采用PowerPAK® 5 mm x 6 mm封装,内置电流和温度监测功能,满足基础设施、云计算和图形卡应用需求
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年3月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出九款采用热增强型5 mm x 6 mm PowerPAK® MLP56-39封装,集成电流和温度监测功能的新型70 A、80 A和100 A VRPower®智能功率模块。Vishay Siliconix SiC8xx系列智能功率模块提高能效和电流报告精度,降低数据中心和其他高性能计算,以及5G移动基础设施通信应用的能源成本。
产品编号 | PWM电平 | 电流 | 输入电压 |
5 V | 70 A | 4.5 V - 16 V | |
3.3 V | |||
5 V | 80 A | ||
3.3 V | |||
5 V | 100 A | ||
3.3 V | |||
5 V | 70 A | 4.5 V - 21 V | |
3.3 V | |||
5 V | 80 A | ||
3.3 V |
日前发布的功率模块含有功率MOSFET和先进的驱动IC。为提高能效,器件内部MOSFET采用先进的TrenchFET® Gen IV技术,这一技术确立行业性能基准,显著降低开关和传导损耗。SiC8xx智能功率模块各种应用条件下峰值能效可达93 %以上。轻载时可启用二极管仿真模式,提高全负载范围的效率。
采用电感器DCR监控功耗的解决方案,电流报告精度为7 %,而SiC8xx 系列器件采用低边MOSFET进行检测,精度误差小于3 %。从而有助于提高Intel、Advanced Micro Devices, Inc. 和 Nvidia Corporation等公司大电流处理器和片上系统(SoC)性能,改进热管理。器件适用于同步降压转换器、CUP和GPU的多相VRD、存储器以及DC/DC VR模块。
SiC8xx功率模块输入电压为4.5 V至21 V(如表中所示),开关频率高达2 MHz。故障保护功能包括高边MOSFET短路和过流报警、过热保护和欠压锁定(UVLO)。 SiC8xx系列支持3.3 V和5 V 三态PWM逻辑电平,兼容各种PWM控制器。
智能功率模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ 是Vishay Intertechnology的商标。VRPower 、PowerPAK和TrenchFET是Siliconix公司注册商标。本文中所有其他商标是各自所有人的资产。