Vishay推出采用小型PowerPAK® 5 mm x 7 mm封装输出电流达40 A的microBUCK® 稳压器提高功率密度和瞬变响应
器件符合PMBus 1.3电源系统管理标准,简化POL转换器设计
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年3月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出新型15 A、25 A和 40 A系列器件,扩充其microBUCK®同步降压稳压器,新型器件采用热增强5 mm x 7 mm PowerPAK® MLP34-57封装,输入电压为4.5 V~ 20 V。Vishay Siliconix SiC45x系列稳压器符合PMBus 1.3电源系统管理标准,功率密度和瞬变响应能力优于前代稳压器。
日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度。稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。这款集成式器件有助于简化高性能负载点(POL)转换器设计,减少配置环路补偿的外部元器件数量。
SiC45x系列稳压器在整个VIN 和VOUT工作电压范围内具有内部补偿功能。器件具有高度配置能力,输入电压范围宽,输出电压在0.3 V ~12 V范围内可调。稳压器用途广泛,适合各种应用,包括云计算、企业服务器和工业计算机的POL转换器,以及网络、通信和存储系统。
所有SiC45x系列器件占位兼容,便于设计者扩展解决方案,从而优化性价比,同时加快设计速度。稳压器开关频率可在300 kHz~1.5 MHz范围内调节,具有强制连续工作、节能或超声波三种工作模式。
稳压器恒定导通时间(COT)架构具有超快瞬变响应能力,只需要很小的输出电容,可在宽负载范围内严格调节纹波。同时,无论使用哪种类型的输出电容器,稳压器都能保持环路稳定性。器件集成的各种可靠保护监测功能保证稳定运行,包括输出过压和欠压保护(OVP / UVP)、逐脉冲过流保护(OCP)、差分远端输出检测,以及迟滞过热保护(OTP)。
SiC45X系列现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™是Vishay Intertechnology的商标。microBUCK和PowerPAK 是Siliconix公司的注册商标。