Vishay推出通过AEC-Q200认证的新型高压厚膜片式电阻减少元器件使用数量,缩小PCB尺寸
汽车级器件工作电压达3000 V,稳定性为1.0 %,从1206到2512有五种小型外形尺寸
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年3月22日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻。Vishay Techno CRHA系列电阻工作电压达3000 V,稳定性为1.0 %,额定功率高达1.0 W,有1206到2512五种封装尺寸。
日前发布的汽车级器件具有高压处理能力,精度和稳定性优于大多数标准厚膜片式电阻,设计人员可用以减少元器件数量,节省布局成本,缩小PCB尺寸。
电阻的阻值范围2 MΩ至500 MΩ,公差低至± 1.0 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为汽车、工业和医疗应用电池管理,电源逆变器和高压电源电压监测、分压和稳压的理想器件。
CRHA系列电阻采用三面卷包配置带焊锡涂层的镍隔板端子。电阻符合RoHS豁免标准,无卤素。
器件规格表:
产品编号 | 外形尺寸 | P70 °C (W) | 最大工作电压 (V) | 阻值范围 (Ω) |
CRHA1206 | 1206 | 0.30 | 1500 | 2 M~100 M |
CRHA1210 | 1210 | 0.45 | 1750 | 4 M~100 M |
CRHA2010 | 2010 | 0.50 | 2000 | 6 M~100 M |
CRHA2510 | 2510 | 0.60 | 2500 | 10 M~500 M |
CRHA2512 | 2512 | 1.0 | 3000 | 10 M~500 M |
CRHA系列电阻于2020年12月提供样品,2021年1月实现量产,供货周期8至12周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™是Vishay Intertechnology的商标。