Vishay最新推出节省空间0402外形尺寸TNPU e3系列高精度薄膜扁平片式电阻
汽车级产品提高精度,温度系数低至± 5 ppm / K,公差仅为± 0.05 %
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
宾夕法尼亚、MALVERN—2020年3月2日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
Vishay Draloric TNPU e3系列薄膜扁平片式电阻具有TNPW系列产品成熟的可靠性并且具备更高的精度,温度系数低至 ± 5 ppm/K,公差不大于 ± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率 ≤ 0.05 %。这种独特的组合特性使这款经过AEC-Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医学和通信设备中运算放大器和传感器电路等应用。
扩充0402封装,Vishay Draloric TNPU e3系列产品现包括0402、0603、0805和1206外形尺寸,阻值从100 Ω到511 k Ω。新款电阻具有出色的抗湿性(85 °C;85 % RH),耐硫能力符合ASTM B 809要求,工作温度范围-55°C至+125°C,即使在恶劣环境条件下,也可以保证极为稳定的性能。
TNPU e3系列器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准, 纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
器件规格表:
型号 | TNPU0402 e3 | TNPU0603 e3 | TNPU0805 e3 | TNPU1206 e3 |
阻值范围 | 100 Ω~100 kΩ | 100 Ω~100 kΩ | 100 Ω~332 kΩ | 100 Ω~511 kΩ |
阻值公差 | ± 0.1 %; ± 0.05 % | ± 0.1 %; ± 0.05 %; ± 0.02 % | ||
TCR | ± 10 ppm/K; ± 5 ppm/K | |||
额定耗散 | 0.063 W | 0.1 W | 0.125 W | 0.25 W |
工作电压 | 50 V | 75 V | 150 V | 200 V |
0402外形尺寸TNPU e3电阻现可提供样品并已实现量产,一般供货周期为12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。