Vishay新型超薄SMP封装TMBS®整流器提高功率密度和能效
2 A和3 A器件反向电压从45 V到200 V,正向压降为低至0.36 V
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
宾夕法尼亚、MALVERN— 2020年1月22日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH) 宣布,推出16款采用eSMP®系列超薄SMP(DO-220AA)封装的新型2 A和3 A器件,扩充其表面贴装TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器产品。Vishay General Semiconductor整流器反向电压覆盖从45 V到200 V范围,3 A电流等级达到业内SMP封装器件最高水平,显著提高功率密度。
日前发布的整流器2 A和3 A器件正向压降分别为0.36 V和0.37 V,可降低商用和工业用高频逆变器、DC/DC转换器、续流二极管和极性保护二极管功耗,提高效率。器件还提供适于汽车应用的AEC-Q101认证版产品。
新型整流器最高工作结温达+175 °C,MSL潮湿敏感度等级达到 J-STD-020标准1级,LF最高峰值为+260 °C。器件符合RoHS标准,无卤素。
器件规格表:
器件型号 | IF(AV) (A) | VRRM (V) | IFSM (A) | IF和TJ条件下VF | 最大TJ (°C) | ||
VF (V) | IF (A) | TA (°C) | |||||
V2PL45L | 2 | 45 | 50 | 0.36 | 2 | 125 | 150 |
V3PL45 | 3 | 45 | 80 | 0.37 | 3 | 125 | 150 |
V2P6X | 2 | 60 | 50 | 0.51 | 2 | 125 | 175 |
V2P6L | 2 | 60 | 50 | 0.45 | 2 | 125 | 150 |
V2PM6L | 2 | 60 | 50 | 0.48 | 2 | 125 | 175 |
V3P6 | 3 | 60 | 60 | 0.48 | 3 | 125 | 150 |
V3P6L | 3 | 60 | 80 | 0.44 | 3 | 125 | 150 |
V3PM6 | 3 | 60 | 80 | 0.47 | 3 | 125 | 175 |
V2PM10L | 2 | 100 | 50 | 0.58 | 2 | 125 | 175 |
V3PM10 | 3 | 100 | 80 | 0.58 | 3 | 125 | 175 |
V2PM12L | 2 | 120 | 50 | 0.6 | 2 | 125 | 175 |
V3PM12 | 3 | 120 | 80 | 0.61 | 3 | 125 | 175 |
V2PM15L | 2 | 150 | 50 | 0.64 | 2 | 125 | 175 |
V3PM15 | 3 | 150 | 80 | 0.64 | 3 | 125 | 175 |
V2P22L | 2 | 200 | 50 | 0.68 | 2 | 125 | 175 |
V3P22 | 3 | 200 | 60 | 0.7 | 3 | 125 | 175 |
新型TMBS整流器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为八周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
TMBS是Vishay Intertechnology公司的注册商标。