Neue TMBS®-Gleichrichter von Vishay Intertechnology im flachen SMP-Gehäuse bieten höhere Leistungsdichte und verbessern die Energieeffizienz
Nennströme von 2 A oder 3 A, Sperrspannungen von 45 V bis 200 V, Durchlassspannungen ab 0,36 V
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 22. Januar2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an TMBS®-Trench-MOS-Barrier-Schottky-Gleichrichtern in SMT-Bauform um 16 neue 2 A- und 3 A-Typen der Serie eSMP® im flachen SMP- (DO-220AA) Gehäuse erweitert. Die neuen Dioden von Vishay General Semiconductor decken den weiten Sperrspannungsbereich von 45 V bis 200 V ab und bieten mit Nennströmen von bis zu 3 A die höchste Leistungsdichte unter allen vergleichbaren Bauteilen im SMP-Gehäuse.
Durch ihre sehr geringe Durchlassspannung von nur 0,36 V (2 A-Typen) bzw. 0,37 V (3 A-Typen) reduzieren die neuen Dioden die Leistungsverluste und erhöhen den Wirkungsgrad von Hochfrequenz-Wechselrichter-, Gleichspannungswandler-, Freilaufdioden- und Verpolungsschutz-Schaltungen in kommerziellen und industriellen Anwendungen. Die Bauteile sind auch in AEC-Q101-qualifizierten Versionen für Automobil-Anwendungen erhältlich.
Die neuen Dioden sind für eine maximale Sperrschichttemperatur von +175°C spezifiziert, erfüllen die Anforderungen des Standards J-STD-020 MSL (Moisture Sensitivity Level) 1, und können bleifrei mit einer Maximaltemperatur von 260°C gelötet werden. Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | IF(AV) (A) | VRRM (V) | IFSM (A) | VF bei IF und TJ | TJ max. (°C) | ||
VF (V) | IF (A) | TA (°C) | |||||
V2PL45L | 2 | 45 | 50 | 0,36 | 2 | 125 | 150 |
V3PL45 | 3 | 45 | 80 | 0,37 | 3 | 125 | 150 |
V2P6X | 2 | 60 | 50 | 0,51 | 2 | 125 | 175 |
V2P6L | 2 | 60 | 50 | 0,45 | 2 | 125 | 150 |
V2PM6L | 2 | 60 | 50 | 0,48 | 2 | 125 | 175 |
V3P6 | 3 | 60 | 60 | 0,48 | 3 | 125 | 150 |
V3P6L | 3 | 60 | 80 | 0,44 | 3 | 125 | 150 |
V3PM6 | 3 | 60 | 80 | 0,47 | 3 | 125 | 175 |
V2PM10L | 2 | 100 | 50 | 0,58 | 2 | 125 | 175 |
V3PM10 | 3 | 100 | 80 | 0,58 | 3 | 125 | 175 |
V2PM12L | 2 | 120 | 50 | 0,6 | 2 | 125 | 175 |
V3PM12 | 3 | 120 | 80 | 0,61 | 3 | 125 | 175 |
V2PM15L | 2 | 150 | 50 | 0,64 | 2 | 125 | 175 |
V3PM15 | 3 | 150 | 80 | 0,64 | 3 | 125 | 175 |
V2P22L | 2 | 200 | 50 | 0,68 | 2 | 125 | 175 |
V3P22 | 3 | 200 | 60 | 0,7 | 3 | 125 | 175 |
Die neuen TMBS-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
###
TMBS ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.