Vishay推出高湿环境下保证稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器
Vishay推出高湿环境下保证稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年9月9日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出适用于高湿环境的新系列汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器。Vishay Roederstein MKP1848H DC-Link是Vishay首款符合AEC-Q200标准的系列DC-Link薄膜电容器,额定电压下1000小时温湿度偏压(THB)测试—温度85 °C,相对湿度85 %,电气特性无变化。
日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。这款坚固的器件适用于各种设备输出滤波,包括车载和非车载充电器及DC/DC转换器、太阳能发电站电源转换器、风力发电机辅助电源、工业电源及电机驱动器、焊接设备和UPS。
MKP1848H DC-Link系列电容器额定容量为1 µF至80 µF,ESR低至3 mΩ。器件纹波电流高达25.1 A,+85 °C条件下额定电压分别为500 VDC、700 VDC、800 VDC、920 VDC和1200 VDC。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
MKP1848H DC-Link系列电容器现可提供样品。2020年第3季度实现量产,供货周期为20周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。