ビシェイ社、車載グレードのDCリンクフィルムコンデンサを発表
高湿度環境で安定した容量値とESR値を提供
AEC-Q200準拠のメタライズドポリプロピレンデバイス、THB試験に適合
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
2020年9月9日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高湿度環境向けの車載グレードDCリンク メタライズド ポリプロピレン フィルムコンデンサの新シリーズを発表しました。ビシェイRoedersteinブランドの MKP1848H DC-Linkは電気特性を損なうことなく、温度/湿度バイアス(THB)試験(85℃、85%相対湿度、定格電圧で1,000時間)に適合する、ビシェイ初のAEC-Q200準拠DCリンク フィルムコンデンサです。
本日リリースされたラジアル型コンデンサは、厳しい動作環境下で安定した容量値とESR値を長い耐用年数にわたり保証することを目的に設計されています。この高耐久性デバイスは、車両のオン・オフボード充電器やDC/DCコンバーター、太陽光発電所のパワーコンバーター、風力発電の予備電源、産業用電源やモーター駆動、溶接装置、UPSに最適です。
MKP1848H DCリンクシリーズは1 µF~80 µFの静電容量範囲、3 mΩの低ESR値、及び25.1 Aまでの高リップル電流値を提供します。定格電圧は+85℃ で500 VDC、700 VDC、800 VDC、920 VDC、1200 VDCです。コンデンサはRoHS準拠のハロゲンフリー品で、ビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産は2020年第三四半期に開始予定で標準納期は20週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。