AEC-Q200-qualifizierte DC-Zwischenkreis-Filmkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten auch in feuchten Einsatzumgebungen stabile Kapazitäts- und ESR-Werte
AEC-Q200-qualifizierte, metallisierte Polypropylen-Kondensatoren
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
Malvern, Pennsylvania (USA) –9. September 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie metallisierter Polypropylen-Filmkondensatoren für Automobilanwendungen, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen optimiert wurden. Die Kondensatoren der Serie MKP1848H DC-Link von Vishay Roederstein sind die ersten AEC-Q200-qualifizierten DC-Zwischenkreis-Filmkondensatoren von Vishay, die den THB- (Temperature Humidity Bias) Test (85°C bei 85% relativer Feuchte über 1000 Stunden bei Nennspannung) bestehen, ohne dabei ihre elektrischen Eigenschaften zu verändern.
Die neuen, radial bedrahteten Kondensatoren zeichnen sich durch extrem stabile Kapazitäts- und ESR-Werte über lange Zeiträume unter widrigen Einsatzbedingungen aus. Die robusten Bauteile eignen sich ideal für Anwendungen wie z. B.: Ausgangsfilter in On- und Off-board-Ladegeräten und Gleichspannungswandler für Kraftfahrzeuge; Energiewandler für Solarparks; Hilfsstromversorgungen für Windenergie-Generatoren; industrielle Stromversorgungen und Motorsteuerungen; Schweißgeräte; und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.
Die DC-Zwischenkreis-Kondensatoren der Serie MKP1848H decken den Kapazitätsbereich von 1 µF bis 80 µF ab und zeichnen sich durch kleine ESR-Werte ab 3 mΩ aus. Die Bauteile bieten eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 25,1 A und haben Nennspannungen von 500 VDC, 700 VDC, 800 VDC, 920 VDC oder 1200 VDC bei +85°C. Die Kondensatoren sind RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".
Muster der DC-Zwischenkreis-Kondensatoren der Serie MKP1848H sind sofort lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q3/2020 mit einer Lieferzeit von 20 Wochen lieferbar.