SMDデバイス、450 Vまでの高耐圧、+125℃までの高温動作、6,000時間の有効寿命車載、産業アプリケーションに最適
汽车级器件采用1206外形尺寸,阻值高达10 MΩ,温度系数(TCR)低至± 25 ppm / K,公差仅为± 0.1 %
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
宾夕法尼亚、MALVERN— 2020 年5 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,强化其1206外形尺寸的 MC AT 精密系列汽车级薄膜片式电阻,阻值由47 W到10 MΩ。MCA 1206 AT是业界唯一阻值高于5 MΩ,温度系数(TCR)低至± 25 ppm/K,公差仅为± 0.1 %,并具有薄膜稳定性的器件。
Vishay Beyschlag MCA 1206 AT电阻具有优异的耐潮能力,出色的温度循环稳定性,高耐硫性符合ASTM B 809标准,在汽车、工业、医疗和通信设备等恶劣环境中性能极为稳定。这款器件通常可用作电池管理系统等应用的高阻值分压电阻。
电阻的工作电压为200 V,+70 °C 环境温度下额定功率400 mW,工作温度-55 °C至 +155 °C。器件通过AEC-Q200认证,符合RoHS标准。
MCA 1206 AT电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为几周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。