Vishay Intertechnology hat den Wertebereich seiner Dünnschicht-Chipwiderstandsserie MCA 1206 AT erweitert
AEC-Q200 und Vishay Automotive Grade-qualifizierte Widerstände der Baugröße 1206 mit
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
MALVERN, Pa. – 6. Mai 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat den Wertebereich seiner für Automobilanwendungen vorgesehenen Dünnschicht-Präzisions-Chipwiderstandsserie MC AT in der Baugröße 1206 auf nun 47 Ω bis 10 MΩ erweitert. Die Serie MCA 1206 AT ist die einzige Widerstandsserie am Markt, die Werte über 5 MΩ bei einem Temperaturkoeffizienten von ±25 ppm/K und einer engen Toleranz von ±0,1% bietet. Diese Spezifikation verbunden mit der für Dünnschichtwiderstände typischen Stabilität.
Mit ihrer hervorragenden Feuchtigkeits-, Temperaturwechsel- und Schwefelbeständigkeit nach ASTM B 809 gewährleistet die Widerstandsserie MCA 1206 AT von Vishay Beyschlag höchste Stabilität unter widrigen Umgebungsbedingungen im Automobil sowie in industriellen, medizinischen und Telekom-Anwendungen. Die Bauteile dienen in solchen Anwendungen meistens als hochohmige Komponente von Spannungsteilern, beispielsweise in Batteriemanagementsystemen.
Die Widerstände sind für eine maximale Arbeitsspannung bis 200 V und den Betriebstemperaturbereich von –55°C bis +155°C ausgelegt und haben eine Nennbelastbarkeit von 400 mW bei +70°C Umgebungstemperatur. Die Bauteile sind nach AEC-Q200-qualifiziert und RoHS-konform.
Hochohmige Widerstände der Serie MCA 1206 AT sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt wenige Wochen.