Vishay推出新款无线充电线圈直接取代停产器件
接收(Rx)和发射(Tx)线圈实现便携式电子设备、Qi标准无线高效充电
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年4月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的无线充电线圈,直接取代2017年宣布停产的器件。Vishay Dale接收和发射线圈采用耐用结构和高磁导屏蔽,效率高于各种工业标准尺寸器件。
六款用于便携式电子设备无线充电的新型接收线圈额定功率达10 W,200 kHz下电感量为10.8 µH至22 µH,电感公差为± 5 %,200 kHz下典型Q值为29至65,+25 °C条件下DCR为175 mΩ至427 mΩ(± 5 %)。
三款Qi无线充电底座新型发射线圈,200 kHz下电感量为6.3 µH至24 µH,电感公差为±5%,+ 25°C条件下DCR为40 mΩ至75 mΩ(± 5 %),200 kHz下典型Q值为185至200。器件提供温升额定电流6 A和7 A,饱和电流20 A和22 A两种版本。
器件兼容表:
原始器件编号 | 替代器件编号 |
IWAS3222BZEB190J50 | |
IWAS3827ECEB100J50 | |
IWAS4832FFEB9R7J50 | |
IWAS4832FEEB150J50 | |
IWAS4832ECEB220J50 | |
IWTX4646BEEB240J50 | |
IWTX47R0BEEB6R3J11 | |
IWTX47R0BEEB240K11 |
无线充电线圈现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。