ビシェイ社、ワイヤレス給電コイルを発表
生産終了デバイスと直接代替可能
Rx・Txコイル、携帯電子機器、Qiワイヤレス充電パッド向けに高効率を提供
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
2020年4月29日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、2017年に生産終了が発表されたデバイスと直接代替が可能な、鉄粉ベースでWPC (Wireless Power Consortium) の規格に準拠した新しいワイヤレス給電コイルを発表しました。ビシェイDaleブランドの受信・送信コイルは耐久性のある構造で透磁率の高いシールド性能を持ち、幅広い業界標準サイズで高効率を提供します。
6種の受信コイルは10 Wまでの携帯電子機器のワイヤレス給電に最適で、200 kHzで 10.8 µH ~ 22 µHのインダクタンス、±5 %のインダクタンス許容差、200 kHzで29 ~ 65のQ値(標準)、そして+25℃で175 mΩ ~ 427 mΩ (± 5 %)のDCRを提供します。
3種の送信コイルはQiワイヤレス充電パッドに最適で、200 kHzで6.3 µH ~ 24 µHのインダクタンス、± 5 %のインダクタンス許容差、そして25℃で40 mΩ ~ 75 mΩ (± 5 %)のDCR、200 kHzで185 ~ 200のQ値(標準)を提供します。熱定格電流は6 Aと7A、飽和電流は20 Aと22 Aで提供されます。
デバイス適合表:
元部品番号 | 代替部品番号 |
IWAS3222BZEB190J50 | |
IWAS3827ECEB100J50 | |
IWAS4832FFEB9R7J50 | |
IWAS4832FEEB150J50 | |
IWAS4832ECEB220J50 | |
IWTX4646BEEB240J50 | |
IWTX47R0BEEB6R3J11 | |
IWTX47R0BEEB240K11 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。