Neue Ladespulen von Vishay Intertechnology als
Rx- und Tx-Spulen mit hohem Wirkungsgrad für mobile elektronische Geräte
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 29.April2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue, WPC-konforme (Wireless Power Consortium) Drahtlos-Ladespulen mit Eisenpulverkern als direkter Ersatz für ältere Produkte, die im Jahr 2017 abgekündigt wurden. Die neuen Sender- und Empfängerspulen von Vishay Dale sind in diversen Industriestandardgrößen verfügbar und zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz aus.
Die sechs neuen Empfängerspulen sind für drahtloses Laden mobiler Geräte mit Ladeleistungen bis 10 W ausgelegt. Sie haben Induktivitätswerte von 10,8 µH bis 22 µH (±5%) bei 200 kHz, eine Güte (Q) von 29 bis 65 (typ.) bei 200 kHz und DCR-Werte von 175 mΩ bis 427 mΩ (±5%) bei +25°C.
Die drei neuen, für Qi-konforme Drahtlos-Ladeschalen vorgesehenen Senderspulen haben Induktivitätswerte von 6,3 µH bis 24 µH (±5%) bei 200 kHz, DCR-Werte von 40 mΩ bis 75 mΩ (±5%) bei +25°C und Q-Werte von 185 bis 200 (typ.) bei 200 kHz. Die Bauteile haben Nennströme von 6 A oder 7 A und Sättigungsströme von 20 A oder 22 A.
Kompatibilitätstabelle:
Bisherige Bauteilnummer | Ersatzbauteilnummer |
IWAS3222BZEB190J50 | |
IWAS3827ECEB100J50 | |
IWAS4832FFEB9R7J50 | |
IWAS4832FEEB150J50 | |
IWAS4832ECEB220J50 | |
IWTX4646BEEB240J50 | |
IWTX47R0BEEB6R3J11 | |
IWTX47R0BEEB240K11 |
Die neuen Drahtlos-Ladespulen sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.