ビシェイ社、E-シールドを組み込む民生、車載グレードIHLE®インダクタを発表、
コストとスペースを削減
1cm上にて-20 dBの電場削減、5050ケースサイズで提供
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
2020年3月30日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、EMIの削減に貢献するE-シールドを組み込む薄型大電流インダクタIHLE®シリーズの新製品、新しい民生用、車載グレードのデバイスを5050ケースサイズで発表しました。ビシェイDaleブランドの IHLE-5050FH-51 と IHLE-5050FH-5Aは外付けの電界シールドが不要なので、コストと基盤面積を削減します。
本日リリースされたデバイスは、EMIをともなう電界と磁界を錫めっきされた銅シールドで覆い込み、シールドを接地した際には-20 dBの電場削減を(インダクタの中心より1cm上にて)実現します。+155℃までの高温動作、≤ 100 µmの4つの端子の平坦度を特長とし、本製品は2 MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵用インダクタとして、また大電流フィルターアプリケーション向けとしては自己共振周波数まで使用可能で、充分なノイズ減衰特性を提供します。
IHLE-5050FH-51の用途例としては、デスクトップPC、サーバー、大電流POLコンバータ、薄型大電流電源、バッテリー式デバイスなどがあります。AEC-Q200準拠のIHLE-5050FH-5Aは、エンジン、トランスミッション制御装置、ディーゼル燃料噴射システム、モーターやワイパー、パワーミラーや電動シートからのノイズ抑制、エンターテイメント/ナビシステム、暖房と換気送風装置、HID/LED照明などに最適です。
本製品は100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強く、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱えます。RoHSに準拠、ハロゲンフリーでビシェイ社の「グリーン標準」に適合します。
デバイス仕様表:
部品番号 | IHLE-5050FH-51 / IHLE-5050FH-5A |
ケースサイズ | 5050 |
インダクタンス@ 100 kHz (μH) | 0.33 ~ 100 |
標準DCR @ 25℃ (mΩ) | 0.83 ~ 175 |
最大DCR@ 25℃ (mΩ) | 0.92 ~ 205.0 |
熱定格電流(A) | 3.1 ~ 62 |
飽和電流(A) | 3.7 ~ 44 |
標準SRF(MHz) | 2.8 ~ 79.9 |
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は9週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
「IHLE」は、ビシェイ社の登録商標です。