Snap-in-Aluminium-Leistungskondensatoren von Vishay Intertechnology bieten höhere Leistungsdichte und verbesserte Zuverlässigkeit
Miniaturbauteile mit erhöhter Ripplestrombelastbarkeit bis 3,27 A und einer Lebensdauer von 5.000 Stunden bei +105°C
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
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. August 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Miniatur-Snap-in-Aluminium-Leistungselektrolytkondensatoren, die Designs mit höherer Leistungsdichte ermöglichen. Die Kondensatorserie 193 PUR-SI von Vishay BCcomponents bietet eine bis zu 30% höhere Ripplestrombelastbarkeit als Standardlösungen gleicher Größe, verbunden mit einer längeren Lebensdauer.
Die hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 3,27 A ermöglicht es Entwicklern, Bauteile, Leiterplattenfläche und Kosten einzusparen. Die lange Lebensdauer von
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
This release in:
- English
- Deutsch