Kantengewickelte IHDF-Induktivität von Vishay Intertechnology für die Automobilindustrie mit flachem Profil von 15,4 mm liefert Sättigungsströme bis 230 A
Spule mit Ferritkerntechnologie zur Durchsteckmontage bietet Hochtemperaturbetrieb bis +155 °C und niedrigen DCR für verringerte Leistungsverluste und hohen Wirkungsgrad

Products mentioned:
34557Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. April 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute eine neue, kantengewickelte IHDF-Induktivität zur Durchsteckmontage für den Automobilbereich mit einem Nennstrom von bis zu 72 A und Sättigungsströmen von bis zu 230 A vorgestellt. Die IHDF-1300AE-1A von Vishay Custom Magnetics mit Ferritkerntechnologie und einem geringen maximalen Profil von 15,4 mm arbeitet in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C mit nur geringen AC- und DC-Verlusten und ausgezeichneter Wärmeableitung.
Die kantengewickelte Spulenkonstruktion sorgt für einen niedrigen Gleichstromwiderstand (DCR) von maximal 1,1 mΩ, was die Verluste minimiert und die Nennstromleistung im Hinblick auf einen höheren Wirkungsgrad verbessert. Im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen auf Ferritbasis bietet der IHDF-1300AE-1A einen 75 % höheren Nennstrom. Das flache Gehäuse des Bauelements ermöglicht es Entwicklern, die für die AEC-Q200-Qualifizierung erforderlichen harten Anforderungen hinsichtlich mechanischer Stöße und Vibrationen zu erfüllen und gleichzeitig die Platinenhöhe zu minimieren, um Platz zu sparen.
Mit einer Betriebsspannung von bis zu 500 VDC ist die nach AEC-Q200-qualifizierte Induktivität ideal für DC/DC-Wandler, Wechselrichter sowie zur Unterdrückung von Motor- und Schaltgeräuschen. Zu den Zielanwendungen gehören Hochstrom- und Hochtemperatursysteme für Kraftfahrzeuge, wie z. B. On-Board-Ladegeräte für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge (HEV).
Vishay kann die Montageausrichtung, den Anschlusstyp, die Nenninduktivität und die Isolationsspannung der IHDF-1300AE-1A auf Anfrage anpassen. Um die Gefahr des Whiskerwachstums zu verringern, ist die Induktivität mit einer Heißverzinnung versehen. Das Bauelement ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Spezifikationstabelle:
|
Gehäusegröße |
1300 |
|
Profil (mm) |
15,4 |
|
Induktivität (µH) |
1,0 – 5,0 |
|
DCR max. (mΩ) |
0,79 – 1,11 |
|
Wärmenennstrom (A) |
59 – 72 |
|
Sättigungsstrom (A) |
78 bis 230(1) |
|
SRF typ. (MHz) |
15 – 39 |
(1) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ca. 20 % verursacht.
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen Induktivitäten sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 12 Wochen erhältlich.
###
The DNA of tech® ist ein eine Marke von Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch