Die hermetisch dichten Bauelemente bieten hohe Zuverlässigkeit für Luft- und Raumfahrtanwendungen zu geringeren Kosten
Die hermetisch dichten Bauelemente bieten hohe Zuverlässigkeit für Luft- und Raumfahrtanwendungen zu geringeren Kosten

Products mentioned:
STHMedia Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. Oktober 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: (NYSE: VSH) hat jetzt die Markteinführung einer neuen Serie von Nass-Tantal-Kondensatoren mit hermetischen Glas-Metall-Abdichtungen bekannt gegeben. Für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt bieten die Elektrolyt-Kondensatoren der Serie STH sämtliche Vorteile der Baudelemente der erweiterten SuperTan® -Serie bei verbesserter militärischer Stoß- (500 g) und Vibrationsbelastungen (Sinus: 80g; Random: 54 g) der Stufe H sowie eine erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit von bis zu 300 Zyklen.
Durch die Bereitstellung des militärischen H-Level’s in einer SuperTan®-Serie bieten die jetzt vorgestellten Bauelemente eine kostengünstigere Alternative zu Hi-Rel-Nass-Tantal-Kondensatoren und gewährleisten gleichzeitig die hohe Zuverlässigkeit, die für herausfordernde Einsatzprofile erforderlich ist. Die STH-Serie ist für die Energiespeicherung in Stromversorgungen, Stellantrieben, Transpondern, Funk-, Radar- und Raketensystemen sowie in Ölförder- und Unterwasseranwendungen optimiert.
Die Bauelemente zeichnen sich durch hohe Kapazitäten von 470 µF bis 1500 µF im D-Gehäuse, die Kapazitätstoleranz (gemessen bei 120 Hz und + 25 °C) liegt standardmäßig bei ± 20 %, wobei zudem Toleranzen von ± 10 % verfügbar sind. Die STH-Serie arbeitet in einem Temperaturbereich von - 55 °C bis + 85 °C oder bis + 125 °C (Spannungs-Derating beachten) und bietet einen niedrigen ESR von bis zu 0,50 Ω bei 120 Hz und + 25 °C. Die Kondensatoren verfügen standardmäßig über Zinn/Blei (Pb)-Anschlüsse, wobei auch RoHS-konforme Anschlüsse mit 100 % Zinn erhältlich sind.
Muster und Produktionsstückzahlen der neuen STH-Nass-Tantalkondensatoren sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 16 bis 20 Wochen erhältlich.
###
The DNA of tech® is a registered trademark of Vishay Intertechnology. SuperTan® is a registered trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch