Neuer Näherungssensor von Vishay Intertechnology im 2,0 mm x 1,25 mm x 0,5 mm winzigen SMD-Gehäuse begnügt sich mit nur 6,63 µA Arbeitsstrom
Dank VCSEL-Laser und einer nur 1,6 mm großen Lichtöffnung eignet sich
der Sensor ideal für Consumer- und Industrie-Anwendungen wie beispielsweise
TWS-Ohrhörer und VR/AR-Headsets

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Mai 2021 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, voll-integrierten Näherungssensor für Conumer- und Industrie-Anwendungen, der sich durch besonders hohe Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit auszeichnet. Der auf einem VCSEL- (vertical-cavity surface-emitting laser) basierende Sensor VCNL36825T von Vishay Semiconductors vereint in einem nur 2,0 mm x 1,25 mm x 0,5 mm großen SMD-Gehäuse mit einer nur 1,6 mm großen Lichtöffnung eine Photodiode, ein Signalverarbeitungs-IC und einen 12-bit-ADC.
Im Vergleich zu Sensoren der vorherigen Generation bietet der neue Näherungssensor ein um 76 % kleineres Gehäuse, und seine kleinere Lichtöffnung bietet Entwicklern mehr Gestaltungsfreiheit beim Design – und das alles zu geringeren Kosten. Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich der VCNL36825T ideal für platzbeschränkte Anwendungen, in denen beispielsweise erkannt werden soll, ob der Benutzer TWS- (true wireless stereo) Ohrhörer trägt oder nicht; ein weiterer Anwendungsbereich sind VR/AR- (virtual reality / augmented reality) Headsets. Dank seiner großen Erkennungsreichweite von bis zu 200 mm eignet sich der neue Sensor bestens zur Kollisionsvermeidung in Spielzeug-, Consumer- und Industrieroboter-Anwendungen. Der neue Näherungssensor verbraucht nur 6,63 µA und erhöht dadurch die Energieeffizienz in solchen Anwendungen.
Der VCNL36825T besitzt eine I2C-bus-Kommunikationsschnittstelle für schnellen und einfachen Zugriff auf die Näherungsinformation. Zudem bietet er eine Interrupt-Funktion mit programmierbaren Näherungsschwellenwerten, wodurch sich eine ständige Kommunikation mit dem übergeordneten Mikrocontroller erübrigt. Ein ausgeklügeltes Kompensationsverfahren eliminiert Übersprechen, und ein intelligenter "Smart-Persistence"-Algorithmus gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Näherungserkennung. Das Emissionsmaximum des VCSEL-Infrarotsenders liegt bei 940 nm; das ausgesendete Licht hat keinen sichtbaren Rotlichtanteil.
Der neue Näherungssensor ist über den Temperaturbereich von –40C° bis +85°C hervorragend temperaturkompensiert und hat eine "Floor-Life"-Zeit von 168 Stunden gemäß J-STD-020 MSL (Moisture Sensitivity Level) 3. Der Sensor ist RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | VCNL36825T |
Funktion | PS +VCSEL |
Gehäusegröße (mm) | 2,0 x 1,25 x 0,5 |
Betriebsspannung (V) | 2,64 bis 3,6 |
I²C-Bus-Spannung (V) | 1,7 bis 3,6 |
VCSEL-Treiberstrom (mA) | 20 |
Erkennungsbereich (mm) | 200 |
Min. Stromaufnahme (µA) | 6,63 |
Auflösung der Näherungsdaten | 12 bit |
Der neue Näherungssensor VCNL36825T ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht bis zwölf Wochen.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch