Vishay Intertechnology präsentiert Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstand mit Wraparound-Anschlüssen, einem Temperaturkoeffizienten von nur ±2 ppm/°C und einem Wertebereich von 100 Ω to 3,05 MΩ
Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +155 °C, Nennbelastbarkeit bis 1 W,
fünf Gehäusegrößen von 0402 bis 2010

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) — 17. Mai 2021 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Präzisions-Dünnschicht-Chip-Widerstand mit Wraparound-Anschlüssen für industrielle, medizinische, militärische und Luft-/Raumfahrt-Anwendungen.
Der P2TC von Vishay Sfernice zeichnet sich im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten durch einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten von nur ± 2 ppm/°C sowie einen größeren Wertebereich und einen größeren Betriebstemperaturbereich aus – und ist zudem in zusätzlichen Gehäuseformaten mit höherer Nennbelastbarkeit verfügbar.
Der neue Widerstand ist in fünf Gehäuseformaten von 0402 bis 2010 mit Nennbelastbarkeiten bis 1 W erhältlich, deckt den weiten Wertebereich von 100 Ω bis 3,05 MΩ ab, ist mit Toleranzen ab ± 0,01 % erhältlich und erlaubt Betriebstemperaturen von -55 °C bis +155 °C. Mit einer sehr geringen Rauschspannung von < -35 dB, einem Spannungskoeffizienten von < 0,01 ppm/V und einer Load-Life-Stabilität von ± 0.05 % (typ.) über 2.000 Stunden bei +70 °C, dabei übertrifft der neue Widerstand die Anforderungen des Standards MIL-PRF-55342G.
Der P2TC wurde für Präzisionsanwendungen optimiert, die geringes Rauschen und hohe Langzeit- und Temperaturstabilität erfordern. Typische Anwendungen sind: Messtechnik, Leitsysteme in der Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Wägezellenelektronik in Wägesystemen und Operationsverstärker in Mess- und Prüfgeräten.
Der neue Widerstand ist RoHS-konform, halogenfrei, "Vishay Green" und schwefelbeständig nach ASTM B809-95 Humid Vapor Test.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | Widerstandsbereich (Ω) | Nennbelastbar-keit (W) Pn1 | Nennbelastbar-keit (W) Pd2 | Max. Arbeits-spannung (V) |
0402 | 100 bis 35 k | 0,063 | 0,040 | 50 |
0603 | 100 bis 128 k | 0,125 | 0,100 | 75 |
0805 | 100 bis 291 k | 0,200 | 0,125 | 150 |
1206 | 150 bis 1,09 M | 0,330 | 0,250 | 200 |
2010 | 200 bis 3,05 M | 1 | 0,500 | 300 |
1Pn = nominal power
2Pd = derated power intended to improve stability
Der P2TC-Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 16 Wochen.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch