Kommerzielle IHLP®-Induktivität von Vishay Intertechnology im 7575-Gehäuse erlaubt Betriebstemperaturen bis +155°C
Die 19 mm x 19 mm x 7 mm große Induktivität bietet im Vergleich zu Bauteilen
im 6767-Format kleinere DCR-Werte und eine höhere Strombelastbarkeit und
ist kostengünstiger als Bauteile im 8787-Format

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. August 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert als erster Hersteller eine flache IHLP®-HochstromInduktivität für kommerzielle Anwendungen in einem Kompositgehäuse der Größe 7575 (19 mm x 19 mm x 7 mm). Die für Computer-, Telekom- und industrielle Anwendungen vorgesehene Induktivität IHLP‑7575GZ-51 von Vishay Dale ist für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert, bietet um bis zu 30% kleinere DCR-Werte und eine bis zu 35% höhere Strombelastbarkeit als vergleichbare Bauteile im 6767-Gehäuse – und kostet nur halb so viel wie solche im 8787-Gehäuse.
Die neue Induktivität wurde optimiert für DC/DC-Wandler-Anwendungen bis 2 MHz und Hochstromfilter-Anwendungen bis zur Eigenresonanzfrequenz (SRF) des Bauteils. Typische Anwendungsbereiche sind Notebooks, Desktop-Computer und Server; flache Hochstromnetzteile, POL-Wandler; batteriebetriebene Geräte; verteilte Stromversorgungssysteme und FPGAs.
Die neue Induktivität IHLP-7575GZ-51 besitzt ein 100%-ig bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem verträgt sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 7575 |
Induktivität (µH) | 0,56 bis 33 |
DCR typ. (mΩ) | 1,02 bis 25,2 |
DCR max. (mΩ) | 1,09 bis 27,0 |
Temperaturbegrenzter | 10,2 bis 61(1) |
Sättigungsstrom (A) | 9,9 bis 70(2) / 14,3 bis 101(3) |
SRF (MHz) | 4,4 bis 50,0 |
(1) Der Gleichstrom (A), der ein ΔT von etwa 40°C hervorruft
(2) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 20% abnimmt
(3) Der Gleichstrom (A), bei dem L0 um etwa 30% abnimmt
Die neue Induktivität IHLP-7575GZ-51 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zehn Wochen lieferbar.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke und IHLP ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch