Vishay推出采用2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm表面贴装,功耗仅为6 µA的新型接近传感器
器件适用于消费类和工业应用

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年1月15日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出两款全集成新型接近传感器,提高消费类和工业应用效率和性能。Vishay Semiconductors VCNL36821S和VCNL36826S分别在2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm小型表面贴封装中集成红外(IR)发射器、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、光电二极管、信号处理IC和12位ADC。
与上一代器件相比,日前发布的接近传感器体积小,成本低,适用于空间有限的电池供电应用,如检测用户是否佩戴耳麦或虚拟现实/增强现实(VR / AR)头盔。器件探测距离300 mm,同时具有用于玩具以及消费类和工业机器人的碰撞检测功能。VCNL36821S和VCNL36826S功耗低至6 µA,有助于提高这些应用的效率。
器件支持I2C总线通信接口,可轻松访问接近信号,可编程中断功能便于设计人员设定中断阈值上下限,从而减少与微控制器连续通信。 接近传感器采用智能抵消技术消除串扰,智能持续性设计确保准确探测并加快响应速度。IRED和VCSEL波长峰值为940 nm,无可见“红尾”。
VCNL36821S和VCNL36826S在-40 °C至+85 °C温度范围内具有出色的温度补偿能力,潮湿敏感度等级(MSL)达到J-STD-020标准3级,车间储存寿命为168小时。传感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
产品编号 | VCNL36821S | VCNL36826S |
功能 | PS + IRED | PS + VCSEL |
封装尺寸 (mm) | 2.55 x 2.05 x 1.0 | |
电源电压 (V) | 1.7~3.6 | 2.62~3.6 |
I2C总线电压 (V) | 1.7~3.6 | |
驱动电流 (mA) | 156 (IRED) | 20 (VCSEL) |
探测距离 (mm) | 300 | 200 |
功耗 (µA) | 13~500 | 6~150 |
接近分辨率 | 12位 | |
新型VCNL36821S和VCNL36826S现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为8-12周。
资源:
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/