Vishay Intertechnology erweitert seine TNPW e3-Serie hochstabiler Dünnschicht-Flachchip-Widerstände um die Baugröße 0201
Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile mit einem TK von nur ±25 ppm/K und engen Toleranzen bis ±0,1 % sparen Platz und steigern die Effizienz

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA)– 31. August 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine TNPW e3-Serie hochstabiler Dünnschicht-Flachchip-Widerstände für die Automobilindustrie um die platzsparende Baugröße 0201 erweitert. Die neuen Widerstände mit einem TK von nur ±25 ppm/K und engen Toleranzen bis ±0,1 % verbessern die Genauigkeit in Automobil-, Industrie-, Mess-/Prüftechnik- und Medizintechnikanwendungen, sowie in mobilen Geräten und Wearables.
Die neuen, AEC-Q200-qualifizierten Widerstände zeichnen sich durch hervorragende Langzeitstabilität aus – beispielsweise durch eine maximale Widerstandswertänderung von ≤0,05 % nach 1.000 Stunden bei Nennleistung P70. Durch ihre kompakten Abmessungen eignen sie sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen wie Automobil- und Industriesensoren und Elektronikmodule, Smartphones und Tablets, Smartwatches und Fitnesstracker.
Die Serie TNPW e3 ist in den Baugrößen 0201, 0402, 0603, 0805, 1206 und 1210 verfügbar und deckt den Widerstandswertebereich von 10 Ω bis 3,01 MΩ ab. Die Widerstände zeichnen sich aus durch eine hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit (85 °C; 85 % r.F.), Schwefelbeständigkeit gemäß ASTM B 809 und einen weiten Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C. Das gewährleistet selbst unter widrigen Einsatzbedingungen extrem hohe Stabilität.
Die Bauteile sind mit automatischen SMD-Bestück- und Lötsystemen kompatibel. Die Widerstände sind halogenfrei und RoHS-konform und besitzen reinverzinnte Anschlüsse, die sowohl mit bleifreien als auch bleihaltigen Lötprozessen kompatibel sind.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Teilenummer | Widerstandswert (Ω) | Toleranz (%) | TK (ppm/K) | Nennbelastbar- ### For more information: Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group Phone: 1.415.409.0233 Fax: 1.650.618.1512 E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/ en/company/contacts/ This release in:
|