Vishay Intertechnology präsentiert den weltweit ersten AEC-Q101-qualifizierten 60-V-Dual-MOSFET im asymmetrischen PowerPAK®-SO-8L-Dual-Gehäuse
Der kompakte, nur 5 mm x 6 mm groß Dual-MOSFET spart Platz und steigert die Energieeffizienz von Schaltstromversorgungen für Automobilanwendungen

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) –9. November 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert mit einem neuen, AEC-Q101-qualifizierten n-Kanal-60-V-Dual-MOSFET das weltweit erste Bauteil dieser Art im asymmetrischen PowerPAK®-SO-8L-Dual-Gehäuse. Der neue SQJ264EP von Vishay Siliconix erfüllt die Forderungen nach Platzersparnis und Effizienzsteigerúng bei DC/DC-Schaltstromversorgungen für Automobilanwendungen. Das neue Bauteil vereint in einem nur 5 mm x 6 mm großen Gehäuse einen High- und einen Low-Side-MOSFET mit einem maximalen On-Widerstand ab 8,6 mΩ (abhängig von der Gate-Spannung).
Durch die Kombination von zwei TrenchFET®-MOSFETs in einem asymmetrischen Gehäuse reduziert der neue, AEC-qualifizierte Dual-MOSFET die Bauteilanzahl und den Platzbedarf auf der Leiterplatte und erhöht zugleich die Leistungsdichte im Vergleich zu Einzel-MOSFET-Lösungen. Zudem haben die unterschiedlichen Chip-Größen des Steuer-MOSFETs (High-Side) und des Synchron-MOSFETs (Low-Side) zur Folge, dass Spannungswandler bei Tastverhältnissen unter 50% einen höheren Wirkungsgrad als Schaltungen mit symmetrischen Dual-MOSFETs erzielen.
Der Kanal-1-MOSFET im SQJ264EP hat einen maximalen On-Widerstand von 20 mΩ bei 10 V Gate-Spannung und eine typische Gate-Ladung von 9,2 nC, der Channel-2-MOSFET hat einen maximalen On-Widerstand von 8,6 mΩ bei 10 V und eine typische Gate-Ladung von 19,2 nC. Die beiden MOSFETs im SQJ264EP sind intern nicht miteinander verbunden. Dadurch haben Entwickler die Möglichkeit, das Bauteil in verschiedenen Schaltungstopologien einzusetzen, darunter Synchron-Abwärts- und Synchron-Aufwärtsregler.
Der für Betriebstemperaturen bis +175°C spezifizierte Dual-MOSFET bietet die für Automobilanwendungen wie Infotainmentsysteme, Displays und LED-Beleuchtung oder auch E-Bikes geforderte Robustheit und Zuverlässigkeit. Der SQJ264EP besitzt Gullwing-Anschlüsse, die im Vergleich zu QFN-Single- und Dual-Gehäusen einen besseren Lotfluss unter den Pins ermöglichen, eine genauere automatisierte Sichtkontrolle (AOI) erlauben und die Zuverlässigkeit auf der Leiterplattenebene verbessern.
Das Bauteil wird 100% Rg- und UIS-getestet und ist RoHS-konform und halogenfrei.
Der SQJ264EP ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
###
TrenchFET und PowerPAK sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/