Vishay Intertechnology präsentiert die weltweit erste, AEC-qualifizierte 4-Quadranten Silizium-PIN-Photodiode im SMT-Gehäuse
Die für die Erfassung schwacher Lichtsignale optimierte, AEC-Q101-qualifizierte Photodiode im SMD-Gehäuse mit undurchsichtigen Seitenwänden bietet einen hervorragenden Signal/Rauschabstand und nahezu keine Signaltoleranz zwischen den Einzeldioden

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Dezember 2020 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit erste, für Automobilanwendungen qualifizierte 4-Quadranten-Silizium-PIN-Photodiode in einem Standard-SMD-Gehäuse. Die neue Photodiode K857PE von Vishay Semiconductors zeichnet sich durch hohe Lichtempfindlichkeit, geringes Übersprechen (0,1%) und nahezu keine Signaltoleranz zwischen den Einzeldioden aus. Sie eignet sich dadurch bestens für eine Vielzahl von Sensor- und Steuerungsanwendungen in den Bereichen Automobiltechnik, Consumerelektronik und Industrie.
Das neue, AEC-Q101-qualifizierte Bauteil vereint in einem 4,72 mm x 4,72 mm x 0,8 mm großen Top-View-SMD-Gehäuse vier monolithische PIN-Dioden mit einer Fläche von jeweils 1,6 mm2. Die lichtundurchlässigen Seitenwände verhindern das Eindringen von Streulicht, daraus resultiert ein hervorragender Signal/Rauschabstand. Die lineare Kennlinie der Photodiode ermöglicht die genaue Erfassung schwacher Lichtsignale in Anwendungen wie: Regen/Umgebungslicht-Sensoren im Automobil; Industrieautomatisierungssysteme; Laserstrahl-Justierung und Virtual Reality.
Die auf Epitaxial-Technologie basierende Photodiode erfasst den weiten Wellenlängenbereich von 690 nm bis 1050 nm und liefert bei 850 nm Wellenlänge einen Photostrom von 8,5 µA pro Segment (Ee = 1 mW/cm2). Das Bauteil enthält ein Tageslicht-Sperrfilter, hat einen Halbwertswinkel von ± 60° und ist für den Temperaturbereich von –40 ˚C bis +110 ˚C spezifiziert. Die Photodiode K857PE ist RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green"; die Floor-Life-Zeit nach J-STD-020 beträgt 168 h.
Muster der neuen 4-Quadranten-Fotodiode sind ab sofort lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q4/2020 mit einer Lieferzeit von zehn Wochen lieferbar.
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch