ビシェイ社、大電流インダクタを発表、向上した飽和特性と温度安定性を提供
垂直実装型IHVR-4024KE-51は小型4024ケースサイズで提供
一般のパワーインダクタと比べて50%低いDCRを提供し、ボードスペースを削減

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、一般のパワーインダクタと比べて50%低いDCRを実現し、高周波DC/DCコンバータの効率性を向上する大電流インダクタの新製品を発表しました。ビシェイDaleブランドのIHVR-4024KE-51は、IHLPと同様の材料と設計を採用し、優れた飽和特性と温度安定性が特長です。新デバイスは小型10 mm x 6 mm x 10 mm の4024ケースサイズで提供され、高い電流密度を実現し、垂直実装型のデザインによりボードスペースを削減します。
本日リリースされたインダクタは+155℃までの高温で動作し、5 MHzまでのDC/DCコンバータのエネルギー貯蔵用に最適、また大電流フィルターアプリケーションでは自己共振周波数まで使用可能で充分なノイズ減衰特性を提供します。IHVR-4024KE-51の用途例としては、サーバーやデスクトップPC、大電流POLコンバータ、マルチフェーズ大電流電源、バッテリー式デバイス、分散型パワーシステム、FPGAなどがあります。
RoHSに準拠し100%鉛フリーで、閉磁されたコンポジット構造のパッケージによりバズノイズのレベルは極めて低く、熱衝撃、湿度、機械的衝撃にも強く、飽和せずに高レベルの過渡電流スパイクを扱うことができます。
デバイス仕様表:
部品番号 | IHVR-4024KE-51 |
ケースサイズ | 4024 |
インダクタンス@ 100 kHz (μH) | 0.12 |
DCR @ 25℃ (mΩ) | 0.24 |
標準飽和電流(A) | 911; 1302 |
標準SRF(MHz) | 112 |
1L0を約20%低下させるDC電流(A)
2 L0を約30%低下させるDC電流(A)
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
###
The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/