Neue IHDM-Induktivität für Automobilanwendungen von Vishay Intertechnology bietet bei Temperaturen bis +180°C und Strömen bis 150 A stabile Induktivitätswerte und gleichbleibendes Sättigungsverhalten
Das bedrahtete, kantengewickelte Bauteil mit einem Kern aus einer Eisenpulverlegierung hat einen niedrigen DCR, der die Leistungsverluste verringert und die Energieeffizienz erhöht

Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group
Phone: 1.415.409.0233
Fax: 1.650.618.1512
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA)– 9. März2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue bedrahtete, flachdrahtgewickelte IHDM-Induktivität mit Nennströmen bis 150 A für Automobilanwendungen im Motorraum. Die neue Induktivität IHDM-1008BC-3A von Vishay Custom Magnetics besitzt einen Kern aus einer Eisenpulverlegierung, die dem Bauteil hervorragende elektrische Eigenschaften verleiht, so z. B. einen über den extrem großen Temperaturbereich von –40°C bis +180°C stabilen Induktivitätswert und ein ebenso stabiles Sättigungsverhalten, außerdem geringe Leistungsverluste und eine effiziente Wärmeabfuhr.
Die flachdrahtgewickelte Spule hat einen sehr kleinen Gleichstromwiderstand (DCR) ab 0,25 mΩ; das hat geringere Leistungsverluste, eine höhere Energieeffizienz und eine höhere Nennbelastbarkeit zur Folge. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten mit Ferritkern bietet die Induktivität IHDM-1008BC-3A bei Temperaturen ab +125°C eine 30% höhere Strombelastbarkeit und einen 30% höheren Sättigungsstrom. Dank des "sanften" und temperaturunabhängigen Sättigungsverhaltens ist der Zusammenhang zwischen zunehmender Stromstärke und abnehmender Induktivität vorhersehbar.
Mit einer maximalen Arbeitsspannung von 350 V eignet sich das Bauteil ideal für Leistungsanwendungen mit hohen Strömen bei hohen Temperaturen. Typische Beispiele sind DC/DC-Wandler, Wechselrichter und Filter zur Unterdrückung von Motor- und Schaltrauschen in Hybrid-, Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen.
Zur Reduktion des Whisker-Wachstumsrisikos besitzt die Induktivität IHDM-1008BC-3A standardmäßig feuerverzinnte Drahtanschlüsse. Bei Bedarf sind die Bauteile aber auch mit Anschlüssen und Spezifikationen nach Kundenwunsch erhältlich. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße | 1008 |
Abmessungen (mm) | 25 x 20 x 23 |
Induktivität (µH) | 1,2 bis 4,7 |
DCR typ. (mΩ) | 0,25 bis 0,86 |
DCR max. (mΩ) | 0,30 bis 0,95 |
Temperatur- ### For more information: Media Contact - Bob Decker, Red Pines Group Phone: 1.415.409.0233 Fax: 1.650.618.1512 E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com Sales Contact: http://wwwtest.vishay.com/ en/company/contacts/ |